QorIQ® Qonverge BSC9132 QDS for Picocell Base Station Development

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

Features

Core Complex

  • Two e500 Power Architecture® processors with 512 KB shared L2 cache running at up to 1.2 GHz
  • Two StarCore® SC3850 DSPs, each with a 512 KB private L2 cache running at up to 1.2 GHz

Connectivity and Networking

  • Two Gigabit Ethernet RJ45 jacks with SGMII interconnect
  • PCI Express® x16 socket
  • TDM interfaces via four RJ11 jacks or two 6-pin test headers
  • Two CPRI SFP+ connectors
  • Three JESD207 connectors for TDD or FDD RF daughter cards

Memory System

  • Two banks of 2 GB DDR3 at 1333 MHz
  • 256 MB NAND/NOR flash

Basic Peripherals and Interconnect

  • SIM card slot with 3 V and 1.8 V support (Class B and Class C)
  • USB 2.0 Micro-AB socket
  • GPS antenna SMA connector
  • SD card slot
  • 2 RS-232 DB-9 connectors
  • IEEE® 1588 support card interface

Additional Features

  • FCC certified
  • ATX form factor

Software

  • VortiQa® LTE and WCDMA L1 software
  • SmartDSP OS
  • Linux® BSP
  • VortiQa software for networking
  • CodeWarrior®

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??