ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The B4420QDS is a flexible development system supporting the B4420 baseband system-on-chip (SoC) device, providing a complete application development environment. The B4420, with two 1.6 GHz e6500 cores built on Power Architecture®, two 1.2 GHz SC3900FP DSP cores, high throughput baseband and packet accelerators, and rich input/output (I/O) mix, is intended for metrocell base stations in wireless infrastructure as well as aerospace and defense applications.
B4420 baseband processor
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。