Android Automotive OS for i.MX Applications Processors

ソフトウェア詳細

セクションを選択:

Features

  • Fully integrated and tested Android Automotive framework with development and debug environment
  • Based off the latest stable Android Automotive release and associated LTS Linux kernel
  • Source code for selected drivers and middleware
  • Toolchain included with the BSP

対応製品

  • i.MX8: i.MX 8 Family – Arm® Cortex®-A53, Cortex-A72, Virtualization, Vision, 3D Graphics, 4K Video
  • i.MX8X: i.MX 8X Family – Arm® Cortex®-A35, 3D Graphics, 4K Video, DSP, Error Correcting Code on DDR

ダウンロード

1-5 の 38 ダウンロード

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

10 ドキュメント

  • サポート情報

    13.0.0_2.1.0_AUTO_DOCS

  • サポート情報

    13.0.0_1.3.0_AUTO_DOCS

  • サポート情報

    13.0.0_1.1.0_AUTO_DOCS

  • サポート情報

    12.1.0_1.1.0_AUTO_DOCS

  • サポート情報

    12.0.0_2.1.0_AUTO_DOCS

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??