NXPジャパン ニュースレター Vol.8 特集記事

NXPジャパンからお届けするニュースレターVol.8で特集したコンテンツです。最新情報をメールでお届けいたします。購読をご希望の方は、こちらからお申し込みください。NXPジャパン ニュースレターバックナンバー一覧はこちら

特集1 NFC機能搭載LPC8N04マイコン

LPC8N04マイコンは、Arm® Cortex®-M0+ベースのエントリーレベルLPC800マイコン・シリーズに近距離無線通信 (NFC) 機能を搭載した製品です。iOS/Androidベース・アプリケーションのオープン・デベロッパー・エコシステムにより、NFC技術は「タップ・アンド・ペイ」という初期の用途を超えて様々なアプリケーションに拡大しており、LPC8N04マイコンは広範なタギング/プロビジョニング・アプリケーションにおいて近接無線通信、ならびにバッテリレス動作を可能にするエナジー・ハーベスティングをサポートします。例えば外付けの電源を使用せずにNFC搭載のスマートフォンをかざすことで、箱を開梱することなく箱の中にある製品に仕向け地ごとに異なるコード等のデータを書き込んだり、LEDメッセージプレートに文字をスクロールさせることができます。(LEDマトリックスへのデータ転送デモビデオはこちら)

特長

  • 8ビットMCUからArm Cortex-M0+コアベースの32ビットMCUへの容易なアップグレード
  • 32KB Flash、8KB SRAM、4KB EEPROMを統合
  • シングルチップにNFCタグ機能を統合
  • ISO 14443A規格に準拠
  • Bluetooth Low Energyなどの代替として使用が容易な近距離無線通信
  • 小サイズのNFCスタック (~4KB) とブート・コード (2KB)
  • LPC8N04を動作させるための電源供給が可能なエナジー・ハーベスティング
  • バッテリレス動作を可能にする超低消費電流-3.0Vでのバッテリ・オフモード時50nA以下
  • 低コスト&省スペースをサポートするQFNパッケージ

関連リンク

EDM vol. 8 - LPC8N04

特集2 NTAG® SmartSensorで温度や使用履歴データを管理

NNTAG SmartSensorはNFC Forum Type2 TagとArm® Cortex®-M0+コアや温度センサを統合したICで、NFC アンテナとバッテリを追加するだけでNFCセンシング/ロギング・ アプリケーションを簡単に使用することができます。NXPが提供する他のNTAGソリューションと同じように、NFC機能搭載モバイル・ハンドセット・モデルの90%強で使用されいるNXPのNFC リーダーICとシームレスに動作します。

また、NTAG SmartSensorはIoT製品に最適なデバイスです。アプリケー ション内で収集されたデータをスマートフォンやNFCリー ダーを通じてクラウドに伝送し、さらなる処理や分析を行うことができます。スマートフォンの多くはNFC インターフェースを備えており、専用アプリ ケーションを使用して直感的な操作でデータ収集/読み取りを行えるため多様なアプリケーションに応用することができます。

なお、NHS3100/NHS3152は医療・医薬品向けとして製造段階で個別温度校正が行われており、NISTトレーサビリティ付きISO/IEC 17025校正証明書を用意しています。

  • アプリケーション事例
    • スマート・パッケージング、スマート・ロジスティクス
      • 生鮮食品や医薬品の温度管理、輸送中の状態をモニタリング
    • 動物タグ
    • パーソナル・ヘルスケア
    • 患者/服薬アドヒアランス
      • スマート・ブリスタ(服薬管理) ~ 処方通りに服薬しているか?、飲み忘れ防止
        薬剤注入器(インスリン注射など) ~ 使用履歴管理
  • 特長
    • ISO14443 NFCインターフェース、NFCフォーラム・タグ・タイプ2準拠
    • バッテリ電源による動作や、NFCインターフェースからのエネジー・ハーベスティングによる動作が可能
    • 低リーク・バッテリ・スイッチをソフトウェア制御することにより、製造中にバッテリ接続が可能
      NFCコマンドによるバッテリ駆動アプリケーションの始動が 可能なため、機械的スイッチ操作が不要
    • 各種(多重化)IOインターフェース
      • デジタルおよび/もしくはアナログ GPIO
      • SWD
      • I2C®
      • SPI
    • センサ
      • 温度センサ
      • 電流センサ
  • 関連リンク
EDM vol. 8 - Cloud


NXPジャパン ニュースレターバックナンバー一覧はこちら