휴먼 인터페이스(HMI)

보고. 만지고. 느끼다.

휴먼 인터페이스 HMI - icon

휴먼 인터페이스(HMI)는 인간과 기계를 상호 연결시켜 주는 접점입니다. 사용자 친화적인 소비자 제품, 가전제품, 온도조절기에서부터 보안과 신뢰성이 점차 향상되고 있는 자동차 운전자 인터페이스, 빌딩 엘리베이터 및 접근 패널, 은행 키오스크(무인정보 단말기), 가스 펌프, 제조공정 운영자 패널, 데이터 접근 단말기에 이르기까지, 각종 머신 애플리케이션을 모니터하고 관리하는데 HMI가 사용되고 있습니다.

NXP®의 광범위한 마이크로컨트롤러, 프로세서, 센서, 툴, 그리고 다양한 전문 서비스들은 모든 HMI 애플리케이션에 적용되는 비용 효과적이고 혁신적인 옵션들을 구현해 줍니다. NXP는 음성인식, 동영상 및 그래픽, 터치 및 동작 제어, 시각 및 이미지 분석, 신경망 툴 등의 분야에서 딥 머신 러닝을 구현하는 솔루션들을 전문으로 하고 있습니다.

다양한 입력 정보를 고속 처리할 수 있는 확장형 인터페이스 설계.

i.MX 애플리케이션 프로세서

NXP의 주력 HMI 프로세서 라인은 그래픽 처리장치 세트와 OpenCL 컴퓨팅 및 OpenVX 비전 확장 장치의 통합, 강력한 Arm® 코어와 NEON 벡터 프로세서의 통합, 등 구성요소들 간의 통합을 지원합니다.

i.MX RT 크로스오버 프로세서

업계 최초의 크로스오버 프로세서인 i.MX RT 프로세서는 애플리케이션 프로세서 상의 고성능, 고수준 통합에 MCU의 간편한 실시간 기능성을 더함으로써, 시스템 레벨 비용을 절감하면서도 고수준 통합과 풍부한 사용자 경험을 제공합니다.

LPC 마이크로컨트롤러

LPC54600 시리즈 MCU는 공장, 빌딩, 가정, 인프라 장비용 HMI 애플리케이션에 스마트폰식의 디자인과 사용 방식을 적용함으로써 임베디드 GUI 솔루션의 실행에 가장 적합합니다.

Kinetis 마이크로컨트롤러

Kinetis E 시리즈 MCU는 일반 가전제품의 HMI 애플리케이션에 이상적인 향상된 ESD/EMC 성능을 구현해 줍니다.

QorIQ® 레이어스케이프 프로세서

라이브 동영상 스트림을 위해 10G 이더넷 포트가 여러 개 필요하거나, 이미지 처리를 위해 최대 8개의 Arm Cortex-A72 코어를 각각 2.2 GHz로 실행해야 한다면, QorIQ Layerscape 프로세서가 최선의 선택입니다.

What’s New

IoT 스마트 혁명 인포그래픽
애플리케이션

IoT 스마트 혁명 인포그래픽

인간과 기계 간의 장벽이 무너지고 있습니다. 자동화된 환경과의 상호작용은 이제 하나의 감각적 몰입 경험입니다.