모션 및 모터 컨트롤

효율적이며, 유연하고 안전한 모터 컨트롤

NXP의 포괄적인 모터 컨트롤 프로세서 포트폴리오와 툴, 그리고 전문가 지원 서비스는 대부분의 애플리케이션에 비용과 에너지 측면에서 효율적인 모터 컨트롤을 가능케 합니다.

모터 컨트롤 아이콘

Industry 4.0으로의 전환을 적절히 지원하고 진화하는 산업 환경에서 성공하기 위해서는 비즈니스 프로세스를 바꾸고 점진적으로 더 작고 더 효율적인 모터 컨트롤 설계를 지향해 나가야 합니다. 이러한 제품들은 다양한 모터 유형에 따라 빠르게 적용 가능해야 하고 시스템 내구성을 위해 높은 정확도를 갖춰야 합니다.

NXP®는 인터페이스 확보, 컨트롤 스테이지의 유연성과 설계 속도 증가, 파워 밀도 증가와 함께 파워 스테이지의 축소를 통해 이러한 트렌드를 지원합니다.

FOC 모터 컨트롤의 개념 소개

Industry 4.0에 대비하여 유연성과 보안성을 갖춘 플랫폼을 사용하여 애플리케이션을 구축합니다.

웨비나

전기 모터 제어 설계 가속화

이 45분짜리 웨비나에서는 NXP의 모터 컨트롤 솔루션 에코시스템을 사용하여 자동차 컨트롤 애플리케이션의 개발 시간을 단축시키는 방법을 보여드립니다.