엣지 컴퓨팅

기업 IT 환경의 변화를 몰고온 클라우드 컴퓨팅처럼, 엣지 컴퓨팅이 사물인터넷(IoT) 환경의 변화를 예고하고 있습니다. NXP는 보안성과 유연성은 물론 고도의 사용자 프로그래밍 기능을 갖추고 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 촉진시키는 컴퓨팅 시스템을 개발함으로써, 훈련을 통해 스스로 환경이나 상황을 파악할 수 있는 스마트한 엣지 노드가 오프라인이나 제한된 클라우드 연결만으로도 작동이 가능한 로컬 AI 시대를 열어나가고 있습니다.

NXP 플랫폼은 하드웨어 및 소프트웨어 레벨에서 보안 엣지 컴퓨팅을 지원함으로써, 저전력, 저지연, 고출력 솔루션을 통해 효율성, 편리성, 프라이버시, 보안성을 향상시킬 수 있는 필수 기술들을 제공합니다.

네트워크의 진화 속도를 앞지른다.

네트워크 융합의 점진적 확산과 함께, 생활 주변 곳곳에 네트워크 환경이 조성되면서 데이터 소비도 늘어나고 있습니다. 사업 및 상거래의 근간이 되는 데이터와 미디어의 지속적인 흐름을 지원하는 최적화된 통합 솔루션을 제공함으로써, NXP는 통신사업자, 개발자, 제조업자 등이 이러한 시장의 요구에 한발 앞서 대응할 수 있도록 지원합니다.

머신러닝을 통해 인공지능을 활성화.

Ov지난 몇년간, 알렉사, 아마존의 클라우드 기반 음성인식 서비스 등과 같은 인공지능(AI) 지원 기술로서 머신러닝(ML)의 사용이 급격히 증가했습니다.

While the cloud will remain the best place to train ML algorithms, increasingly edge devices are becoming the best place to execute the inference component of ML and enable AI for whole new classes of systems. ML 훈련은 GPU 사용량이 많지만, 클라우드 기반 ML 훈련 결과는 멀티코어 Arm® 프로세서에서 매우 효율적으로 실행 가능합니다.

인공지능 머신러닝 - 주요 토픽