자동차용 반도체 분야의 세계적인 선두 업체로인 NXP는 자동차 및 산업용 어플리케이션을위한 고급 모터 및 솔레노이드 드라이버 포트폴리오를 제공합니다. NXP의 스마트 파워 드라이버로는 브러쉬 DC, 브러쉬리스 DC(BLDC), 모터, 설정형 스위치, SMOS 기술을 사용하여 아날로그, 디지털, 전력 부품들을 하나의 패키지 솔루션으로 통합시킨 지능형 스위치 등의 솔루션들이 있습니다. 이 독특한 기술이 갖는 의미는 SPI 인터페이스, 진단기능, 프로그래밍 가능성, 보호기능 등이 지원 가능하다는 것입니다. 더욱이, 당사의 제품 포트폴리오에는 ISO 2626 인증 제품들로 구성된 가장 완벽한 스마트 파워 포트폴리오가 포함되어 있어 현재는 물론, 미래의 기능 안전 조건에도 충분히 대응할 수 있습니다.

    NXP는 최신 SMARTMOS 기술과 N-MOS 전력 기술이 결합된 자체보호 기능의 상단스위치(HSS) 제품들이 다양하게 포함된 고전류 스마트 전력 제품군을 주력 제품으로 제공합니다.

    '익스트림 스위치'라는 제품명의 이 기기들은 자동차 및 산업용으로 개발된 강력하고 유연한 디자인을 제공합니다. SPI, 제어, 진단, 채널당 2-50밀리옴의 낮은 온저항을 제공하는 12, 24, 36v 시스템별로 다양한 제품군들이 제공됩니다.

    스마트 파워 드라이버