스마트 라벨 및 태그 ICS

스마트카드, 태그, 라벨, 리더기용 IC 제품 일체를 제공합니다. 보조프로세서, 보안, 메모리, 인터페이스 옵션들도 다수 포함. 대규모 공급망 관리 애플리케이션을 위한 저비용의 스마트 라벨 IC에서부터 강력한 다용도 스마트 카드를 위한 당사의 차세대 32-bit 스마트 전산 플랫폼에 이르기까지, 모든 고객의 요구에 대응할 수 있습니다.

ICODE®

13.56 Mhz를 사용하고 ISO 15693/ISO 18000-3 호환 인프라를 지원하는 스마트 라벨 솔루션.

NTAG®

ISO/IEC 14443 산업 표준으로, NFC Forum Tag Type 2 및 Tag Type 4와 호환되며 최대 인식 거리가 10cm인 태그 IC가 포함되어 있습니다.

UCODE®

정확도에 영향을 미치는 높은 중돌방지율로 공급망 및 물류 애플리케이션에서 고속 작동.

UCODE® DNA

인식 범위가 매우 넓은 비접촉 성능, 태그 인증을 위한 첨단 암호화 보안 기술 구현.

HITAG®

100 ~ 150 kHz의 주파수 범위. 거친 환경에서도 우수한 내구성 유지.

HITAG® Reader ICs

3선식 마이크로컨트롤러 인터페이스는 물론, 완전 통합 아날로그 프론트엔드 회로망도 제공.

RFID 테크놀로지

사물을 인식 및 인증하고 광범위한 애플리케이션들의 요구조건을 수행하도록 설계되었습니다.

브랜드 보호를 위한 RFID

브랜드 보호를 위한 RFID

가장 귀중한 자산을 보호하고 고객과의 공감성을 증가시킵니다.

인더스트리 4.0을 위한 RAIN RFID

인더스트리 4.0을 위한 RAIN RFID

산업 공정을 혁신하고, 기계와 인간 간의 새로운 교감 방식을 제시한다!