Power Management Integrated Circuits (PMICs)

NXP의 전력관리 통합회로(PMIC)는 자동차, 소비자, 산업 시장을 타겟으로 하는 다양한 애플리케이션을 위한 고집적, 고성능 전력관리 솔루션을 제공합니다. 전력관리, 시스템제어, 베터리관리, 인터페이스 및 오디오 기능은 물론, 기타 시스템별로 필요한 기능들이 통합된 PMIC는 다양한 기기들을 최적의 조건으로 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 고성능 프로세스 기술을 바탕으로 한 NXP의 PMIC는 베터리수명 연장과 전력소모량 절감을 목적으로 설계된 고효율 솔루션입니다.

PMIC의 신제품 PF 시리즈는 시스템 레벨의 PMIC 솔루션에 고급 설정 기능과 프로그래밍 기능을 구현함으로써, 단 하나의 기기라도 간단한 구성 절차만으로 다양한 프로세서나 주변장치들에 전력을 공급할 수 있도록 했습니다. OTP(단 한번만 쓰기 가능한) 메모리는 외부 메모리 장치 없이도 설정을 저장할 수 있습니다 이 시리즈에는 다양한 최종 애플리케이션별로 통합 레벨이 지정된 다수의 기기들이 포함되어 있습니다.

전력관리 통합회로

What's New

추천제품

Connect With Us