설계 시간을 단축시켜 주는 기술정보 콘텐츠와 전문지식

키워드 검색

애플리케이션 검색

제품 검색

NXP 디자인

NXP 디자인 퀵링크
모듈식 IoT 통합 개발 환경 (IDEx) 모듈식 IoT 통합 개발 환경 (IDEx)

SLN-IOT-GPI에는 Wi-Fi, 이더넷 및 셀룰러를 통한 보안 클라우드 통신은 물론 ZigBee 및 스레드 연결을 위해 테스트 및 검증 된 NXP 모듈러 IoT 게이트웨이 및 모듈러 에지 노드가 포함되어있어 클라우드 서비스에 액세스 할 수 있습니다.

모듈형 IoT 게이트웨이 모듈형 IoT 게이트웨이

스마트시티와 스마트산업에 보안 무선연결을 안정적으로 제공하기 위한 다중 프로토콜 호환성을 지원.

헥시웨어 - 완벽한 IoT 개발 솔루션 헥시웨어 - 완벽한 IoT 개발 솔루션

소형 크기, 온보드 MCU, BLE 연결, 센서, OLED 디스플레이, 베터리 통합으로 빠른 프로토타입 제작 가능.

IoT 저전력 센서 노드 IoT 저전력 센서 노드

IoT 저전력 센서 노드는 NXP MKW24D512 SIP 디바이스를 기반으로 하며, 완벽한 저전력 IEEE® 802.15.4 표준 2.4GHz 무선 주파수 트랜시버와 Kinetis 제품군의 저전력, 혼합신호 ARM Cortex-M4 MCU룰 하나의 패키지로 통합하고 있습니다.

재실 센서 노드 재실 센서 노드

재실 센서 노드는 NXP의 MKW24D512 SIP 디바이스를 기반으로 하며, 완벽한 저전력 IEEE® 802.15.4 표준 2.4GHz 무선 주파수 트랜시버와 Kinetis 제품군의 저전력, 혼합신호 ARM Cortex-M4 MCU를 하나의 패키지로 통합하고 있습니다.

커스터마이징가능한 GUI를 갖춘 LPC54608 기반 가정용 관개(스프링클러) 시스템 가정용 관개(스프링클러) 시스템

인터넷 기반의 가정용 관개 시스템으로서, TouchGFX 소프트웨어 프레임워크로 작동되는 NXP의 절전형 LPC54608 마이크로컨트롤러를 통해 시각정보가 표시되고 제어가 가능하며, IBM Bluemix의 날씨 데이터가 제공됨.

LS1021A 시간 동기화 네트워킹 산업용 IoT를 위한 시간 동기화 중심 네트워킹 솔루션

LS1021A 시간 동기화 중심 네트워킹(TSN) 솔루션 참조 설계는 신규 IEEE TSN 표준에 맞춰 솔루션을 설계할 수 있도록 해주는 플랫폼입니다. 보드에는 QorIQ Layerscape LS1021A 산업용 애플리케이션 프로세서와 SJA1105T TSN 스위치가 통합되어 있습니다.

WaRP 7 - 차세대 IoT 및 웨어러블 개발 플랫폼 WaRP 7 - 차세대 IoT 및 웨어러블 개발 플랫폼

최적화된 하드웨어 디자인, NFC, Wi-Fi, BLE, 센서, 베터리가 통합된 소형 크기의 애플리케이션 프로세서 플랫폼.

가속도계 Kube 데모 가속도계 Kube 데모

AcceleKube는 지능형 모션 센서 플랫폼으로서, 3색 LED, 데모용 소프트웨어, 베터리가 포함되어 있습니다.

POS 판독기 솔루션 POS 판독기 솔루션

Kinetis® K81 보안 MCU, PN5180 무접촉 NFC 판독기, TDA8035 접촉식 판독기가 Tower® 시스템에 미리 삽입된 형태로 제공.

PIN Pad POS 솔루션 PIN Pad POS 솔루션

TWR-POS-K81 타워 시스템을 기반으로 PCI 인증 프로세스의 PIN 입력장치(PED)로 설계됨.

BLE 비콘 참조 설계 BLE 비콘 참조 설계

BLE 스택, 아이비콘, 안드로이드, iOS 앱용 펌웨어가 적용된 KW30 BLE 무선 MCU 기반의 소형 오픈소스 설계.

5 W 다중코일 자동차 송신기 5 W 다중코일 자동차 송신기

Qi multi-coil solution for in-vehicle wireless charging. 차내 무선충전을 위한 Qi 다중코일 솔루션. 자동차 환경과의 통합을 용이하게 하고 개발기간을 단축시키기 위해 CAN/LIN 지원

15 W Single-Coil Wireless Charging Transmitter 15 W 싱글코일 무선 충전 송신기

역호환 가능, 최고의 효율성으로 Qi 호환 가능, 유효 충전 영역 제공, 낮은 BOM 비용.

벅(Buck) 아키텍처 기반의 15 W 무선 충전 수신기 벅(Buck) 아키텍처 기반의 15 W 무선 충전 수신기

NXP® MWPR1516 수신기 컨트롤러 IC를 사용하여 모든 제어 기능을 실행, 관리하는 벅(BUCK) 아키텍처 기반의 참조 설계.

15 W 무선 충전 수신기 15 W 무선 충전 수신기

Compliant with latest Medium Power Qi specification, support dual cell or three cell devices.

5 W 싱글코일 무선 충전기 5 W 싱글코일 무선 충전기

Qi 호환 가능한 WPC A11 설계로서, 싱글코일 5W 토폴로지 지원. 최소의 BOM 비용과 최고 성능으로 최적화.

5 W 다중코일 A 타입 무선 충전 송신기 5 W 다중코일 A 타입 무선 충전 송신기

Qi 호환 가능한 WCT A28 설계로서, 다중코일 5W 토폴로지 지원으로 자유로운 위치 선정. 유효 충전 면적이 더 넓음.

쿼드콥터 드론 Quadcopter Drone

강력한 전자변속기(ESC)로 4개의 보드를 하나로 통합하여, Kinetis KV4x 또는 Kinetis KV5x MCU 하나민으로 제어 가능.

인터넷 라디오 오디오 스트리밍 인터넷 라디오 오디오 스트리밍

편리한 인터넷 라디오 애플리케이션 데모 시연.

BLE 제어 로봇 BLE 제어 로봇

스마트폰으로 로봇을 제어. FRDM-KW40 보드와 Pololu Zumo 로봇을 사용하여 나만의 스마트 로봇을 만들어 보세요.

3상 AC 유도 모터 제어 3상 AC 유도 모터 제어

폐쇄 루프 자속기준 벡터 속도(FOC) 제어 메커니즘을 사용한 3상 센서리스 AC 유도 모터 제어.

3상 PMSM 모터 제어 3상 PMSM 모터 제어

폐쇄 루프 자속기준 벡터 속도(FOC) 제어 메커니즘을 사용.

3상 BLDC 모터 제어 3상 BLDC 모터 제어

6단계 정류 공정, 폐쇄 루프 속도 제어, 동적 모터 전류 제한 등 사용.

풀브리지 DC-DC 스위치 모드 전원공급기(SMPS) 풀브리지 DC-DC 스위치 모드 전원공급기(SMPS)

풀브리지 인버터 블록, 변압기, 동기식 정류 블록, 필터가 내장된 변압기 절연형 벅 컨버터.

클래스 D 오디오 앰프 클래스 D 오디오 앰프

1000 W 참조 설계는 푸쉬풀 파워 컨버터가 내장된 오디오 앰프의 참조용 설계를 제공합니다.

단상 전력계 단상 전력계

직결을 위한 단상 2선식 네트워크의 유효/무효 에너지를 측정.

2상 전력계 2상 전력계

직결을 위한 단상 3선식 네트워크의 유효/무효 에너지를 측정. 사전 인증된 ANSI C12.20, class 0.2 사전 인증 ANSI C12.20, 클래스 0.2

3상 전력계 3상 전력계

3상 네트워크의 유효/무효 에너지를 측정.

클라우드 연결 키트 클라우드 연결 키트

제품을 빠르게 제작, 배치하고, Wi-Fi와 클라우드 서비스를 사용하여 보안에 대한 전문 지식 없이도 연결된 (IoT) 제품들을 관리.

유연성 있는 카메라 솔루션 유연성 있는 카메라 솔루션

전용 카메라 인터페이스 없이 이미지 기반 기능들을 애플리케이션에 추가.

스마트폰 퀵잭 스마트폰 퀵잭

전화기의 오디오 잭을 데이터 및 전력용으로 사용하는 소형 센서 기반의 주변장치들을 설계해 보세요.

애드온 보드 - 고도 클릭 애드온 보드 - 고도 클릭

by MikroElektronika

정확한 압력/고도(20-bit) 및 온도(12-bit) 데이터를 제공하는 MEMS 압력 센서를 채용.

애드온 보드 - TILT-n-SHAKE 클릭 애드온 보드 - TILT-n-SHAKE 클릭

by MikroElektronika

다기능 3축 디지털 가속도계, 45도 기울기 센서로도 구성 가능.

브레이크 아웃보드 - I2C 대기 압력/고도/온도 센서 브레이크 아웃보드- I2C 대기 압력/고도/온도 센서

by Adafruit

대기압 및 고도의 정밀 측정을 위한 저비용 센서 솔루션.

브레이크 아웃보드 - I2C 대기 압력/온도 센서 브레이크 아웃보드 - I2C 대기 압력/온도 센서

by Adafruit

대기압 측정을 위한 저비용 센서 솔루션으로, 측정 범위는 2.4V ~ 5.5V.

브레이크 아웃보드 - SparkFun 고도/압력 센서 모듈 브레이크 아웃보드 - SparkFun 고도/압력 센서 모듈

by Sparkfun

30cm 범위 이내의 고도 데이터를 제공하는 MEMS 압력 센서. 브레이크 아웃보드는 프로토타입 제작을 용이하게 해줍니다.

브레이크 아웃보드 - SparkFun 삼중축 고도계 모듈 브레이크 아웃보드 - SparkFun 삼중축 고도계 모듈

by Sparkfun

스마트한 저전력, 3축, 정전형 MEMS 가속도계로, 12비트 해상도를 지원하며 임베디드 기능들이 추가됨.

브레이크 아웃보드 - SparkFun 삼중축 고도계 모듈 브레이크 아웃보드 - SparkFun 삼중축 고도계 모듈

by Sparkfun

3축 가속도계와 함께 사용되어 정확한 컴파스 방향을 측정하는 소형 저전력 디지털 3축 자력계.

BLE 심장 박동 모니터 BLE 심장 박동 모니터

Demonstrates wireless ECG acquisition. 지속사용시간이 최대 40시간인 소형 리튬이온 코인셀 베터리 기반의 저전력 설계.

모션센서가 달린 방패 소품 모션센서가 달린 방패 소품

by PJRC

작은 소품들과 의상을 입고 몸을 움직임에 따라 반응하는 조명과 사운드 효과를 만들 수 있습니다.

3상 계량 3상 계량

직결을 위한 3상 네트워크의 유효/무효 에너지를 측정하고 등록.

전자 위변조 검출 스마트 계량기 전자 위변조 검출 스마트 계량기

고성능 스마트 계량기 참조 설계로서, 전자 위변조 검출용으로 초저전력 기울기 센서와 통합.

단상 계량 단상 계량

Kinetis M 시리즈 MCU 기반의 생활용품 시장을 겨냥하여 정확하고 비용 효과적인 전기계량기능 제공.

2상 계량 2상 계량

Kinetis M 시리즈 MCU를 기반으로 정확하고 비용 효과적인 전기계량기능 제공.

단일칩 PROFIBUS 참조 플랫폼 단일칩 PROFIBUS 참조 플랫폼

산업 자동화에 사용되는 세계 최고의 통신 기술인 PROFIBUS 지원.

10축 센서 데이터 로거 10축 센서 데이터 로거

이동이나 사용에 편리하도록 1.2 x 1.5 평방인치 크기로 제작된 데이터 수집용 통합 시스템 솔루션.

에어백 평가 플랫폼(PSI5) 에어백 평가 플랫폼(PSI5)

NXP의 자동차 안전용 표준 제품을 사용한 에어백 전자제어장치(ECU)의 참조용 플랫폼을 제공하는 애플리케이션 데모 시스템.

자기 회전 인코더(MRE) 참조 설계 자기 회전 인코더(MRE) 참조 설계

각도 측정을 위한 스마트 통합 시스템으로, 임베디드 알고리즘에 의해 자기 데이터를 수정.

수압식/공기식 밸브 제어 시스템 수압식/공기식 밸브 제어 시스템

고집적, 다목적 밸브 제어 시스템으로, 비례/디지털 밸브, 시스템 펌프를 구동합니다.

IoT 게이트웨이 IoT 게이트웨이

일반 가정이나 상가 등에 제공되는 보안 IoT 서비스를 위해 고속 접속 및 직렬 인터페이스를 지원하는 소형 플랫폼.

가정용 게이트웨이 가정용 게이트웨이

OpenWRT 기반의 가정용 라우터 플랫폼으로, 품질이나 기능 저하 없이 설계 단계를 줄여주고 개발 시간을 단축.

WLAN 액세스포인트(AP) 시스템 WLAN 액세스포인트(AP) 시스템

802.11ac 사용자를 위해 빠른 제품 배송을 목적으로 설계됨. 2.4GHz / 5GHz 밴드 대역과 예비용인 60Hz 밴드용으로 PCIe 슬롯 1개 추가 포함.

EtherCAT® PLC 참조 플랫폼 EtherCAT® PLC 참조 플랫폼

ISaGRAF® PLC 펌웨어와 P1025 프로세서 기반 QNX® Neutrino® 제공으로 산업용 제어 시스템 개발이 용이해짐.

WLAN 장비 솔루션 WLAN 장비 솔루션

MiniPCI 또는 Mini PCI Express® 인터페이스를 통해 싱글 또는 듀얼 밴드 802.11 a/b/g/n/ac 규격 기기를 지원.

네트워크형 스마트 게이트웨이 네트워크형 스마트 게이트웨이

에너지 관리 및 제어, 홈 오토메이션, 주택용 보안 /감시, VoIP, HD 동영상 스트리밍 지원.

단일칩 PROFIBUS 참조 플랫폼 단일칩 PROFIBUS 참조 플랫폼

PowerQUICC/QorIQ 프로세서용 PROFIBUS layer 2 펌웨어로서, 자체 QUICC Engine® 컨트롤러가 내장되어 있어 고비용의 ASIC가 필요 없음.

그래픽LCD 그래픽LCD

독립형 FlexIO 보조 모듈을 통한 Kinetis KL28Z 기반의 LCD 참조 설계

리모콘 조광기능 리모콘 조광기능

홈 오토메이션용으로 일반 IEEE 802.15.4 스타형 네트워크에서 사용되는 KW01 Sub-GHz RC 조광 기능.

스마트홈 게이트웨이 참조 설계 스마트홈 게이트웨이 참조 설계

스마트홈 시장에서 인기있는 연결 인터페이스가 적용되어 시장 검증된 보안 통합 플랫폼을 지원.

저해상도 카메라 저해상도 카메라

독립형 FlexIO 보조 모듈을 통한 Kinetis KL28Z 기반의 카메라 참조 설계

냉장고 압축기 냉장고 압축기

브러쉬리스 DC 모터(BLDC)가 내장된 냉장고 압축기 솔루션으로, MC56F82xxx 컨트롤러 기반의 자속기준제어(FOC) 방식의 센서리스 제어를 사용하여 효율성이 우수합니다.

센서리스 BLDC 제어 센서리스 BLDC 제어

NXP의 고집적 8-bit S08 마이크로컨트롤러인 MC9S08SU8/16 기반으로 매우 높은 공급전압(최대 18V)을 사용하는 센서리스 BLDC 제어. S08/RS08 또는 HCS12 BDM 인터페이스를 통한 실시간 인서킷(in-circuit) 디버그.

12V 납산 배터리 관리 LIN 인터페이스를 갖춘 12V 납산 배터리 관리 시스템

주요 배터리 매개 변수에 대한 고정밀 측정을 위한 단일 칩 솔루션.

12V 납산 배터리 센서 CAN 인터페이스를 갖춘 12V 납산 배터리 관리 시스템

주요 배터리 매개 변수에 대한 고정밀 측정을 위한 단일 칩 솔루션.

12V 납산 배터리 센서 LIN / CAN 인터페이스를 갖춘 12V 리튬 이온 배터리 관리 시스템

수동 셀 밸런싱 기능이 내장된 4 셀 Li-Ion 단일 칩 BMS 솔루션