restore

Used to restore saved options

  EWL_C/include/ansi_parms.h Line: 463
  EWL_C/src/alloc.c Line: 17
  EWL_C/src/alloc.c Line: 65
  EWL_C/src/alloc.c Line: 2025
  EWL_C/src/alloc.c Line: 2505
  EWL_C/src/alloc.c Line: 2565
  EWL_C/src/bsearch.c Line: 18
  EWL_C/src/bsearch.c Line: 26
  EWL_C/src/buffer_io.c Line: 124
  EWL_C/src/coldfire/fenv_cf.c Line: 36
  EWL_C/src/mbstring.c Line: 31
  EWL_C/src/mem.c Line: 23
  EWL_C/src/mem_funcs.c Line: 78
  EWL_C/src/printf.c Line: 37
  EWL_C/src/qsort.c Line: 58
  EWL_C/src/qsort.c Line: 103
  EWL_C/src/scanf.c Line: 25
  EWL_C/src/scanformat.c Line: 143
  EWL_C/src/secure_error.c Line: 11
  EWL_C/src/string.c Line: 46
  EWL_C/src/string.c Line: 819
  EWL_C/src/strtold.c Line: 254
  EWL_C/src/strtoul.c Line: 106
  EWL_C/src/sun_math/Double_precision/k_standard.c Line: 32
  EWL_C/src/time.c Line: 32
  EWL_C/src/wcstold.c Line: 226
  EWL_C/src/wcstoul.c Line: 115
  EWL_C/src/wmem.c Line: 23
  EWL_C/src/wprintf.c Line: 31
  EWL_C/src/wscanf.c Line: 28
  EWL_C/src/wstring.c Line: 40