Used when pointer arithmetic is required, e.g. "buffer_len = file->buffer_ptr - file->buffer;".
EWL_C/src/alloc.c Line: 200 EWL_C/src/alloc.c Line: 236 EWL_C/src/alloc.c Line: 259 EWL_C/src/alloc.c Line: 3143 EWL_C/src/buffer_io.c Line: 207 EWL_C/src/char_io.c Line: 407 EWL_C/src/direct_io.c Line: 272 EWL_C/src/direct_io.c Line: 287 EWL_C/src/file_pos.c Line: 62 EWL_C/src/printformat.c Line: 872 EWL_C/src/printformat.c Line: 1007 EWL_C/src/printformat.c Line: 1565 EWL_C/src/printformat.c Line: 1777 EWL_C/src/printformat.c Line: 1941 EWL_C/src/printformat.c Line: 2047 EWL_C/src/printformat.c Line: 2131 EWL_C/src/printformat.c Line: 2174 EWL_C/src/printformat.c Line: 2192 EWL_C/src/printformat.c Line: 2241 EWL_C/src/string.c Line: 708 EWL_C/src/string.c Line: 712 EWL_C/src/string.c Line: 735 EWL_C/src/string.c Line: 740 EWL_C/src/string.c Line: 746 EWL_C/src/string.c Line: 896 EWL_C/src/string.c Line: 918 EWL_C/src/string.c Line: 949 EWL_C/src/string.c Line: 971 EWL_C/src/string.c Line: 1269 EWL_C/src/strtold.c Line: 860 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 172 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 255 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 309 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 315 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 319 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 644 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 647 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 665 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 704 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 711 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 721 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 728 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 936 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 960 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 965 EWL_C/src/time.c Line: 78 EWL_C/src/time.c Line: 828 EWL_C/src/wcstold.c Line: 799 EWL_C/src/wprintf.c Line: 602 EWL_C/src/wprintf.c Line: 719 EWL_C/src/wprintf.c Line: 1361 EWL_C/src/wprintf.c Line: 1521 EWL_C/src/wprintf.c Line: 1596 EWL_C/src/wprintf.c Line: 1659 EWL_C/src/wprintf.c Line: 1684 EWL_C/src/wprintf.c Line: 1702 EWL_C/src/wprintf.c Line: 1730 EWL_C/src/wprintf.c Line: 1755 EWL_C/src/wprintformat.c Line: 667 EWL_C/src/wprintformat.c Line: 805 EWL_C/src/wprintformat.c Line: 1402 EWL_C/src/wprintformat.c Line: 1660 EWL_C/src/wprintformat.c Line: 1845 EWL_C/src/wprintformat.c Line: 1936 EWL_C/src/wprintformat.c Line: 2006 EWL_C/src/wprintformat.c Line: 2032 EWL_C/src/wprintformat.c Line: 2052 EWL_C/src/wprintformat.c Line: 2086 EWL_C/src/wprintformat.c Line: 2121 EWL_C/src/wscanf.c Line: 99 EWL_C/src/wstring.c Line: 98 EWL_C/src/wstring.c Line: 650 EWL_C/src/wstring.c Line: 662 EWL_C/src/wstring.c Line: 683 EWL_C/src/wstring.c Line: 696 EWL_C/src/wtime.c Line: 119