Used for opaque data structure accessing or floating point bit pattern manipulations, e.g., "(struct _FILE *)_file".
EWL_C/src/ansi_files.c Line: 329 EWL_C/src/ansi_files.c Line: 360 EWL_C/src/arm/file_io_aeabi.c Line: 33 EWL_C/src/arm/file_io_aeabi.c Line: 37 EWL_C/src/arm/file_io_aeabi.c Line: 41 EWL_C/src/arm/localel_aeabi.c Line: 25 EWL_C/src/arm/math_ARM.c Line: 47 EWL_C/src/buffer_io.c Line: 130 EWL_C/src/buffer_io.c Line: 140 EWL_C/src/buffer_io.c Line: 150 EWL_C/src/buffer_io.c Line: 204 EWL_C/src/buffer_io.c Line: 217 EWL_C/src/buffer_io.c Line: 243 EWL_C/src/buffer_io.c Line: 318 EWL_C/src/char_io.c Line: 50 EWL_C/src/char_io.c Line: 105 EWL_C/src/char_io.c Line: 129 EWL_C/src/char_io.c Line: 166 EWL_C/src/char_io.c Line: 219 EWL_C/src/char_io.c Line: 253 EWL_C/src/char_io.c Line: 290 EWL_C/src/char_io.c Line: 325 EWL_C/src/char_io.c Line: 357 EWL_C/src/char_io.c Line: 368 EWL_C/src/char_io.c Line: 436 EWL_C/src/char_io.c Line: 463 EWL_C/src/char_io.c Line: 492 EWL_C/src/char_io.c Line: 520 EWL_C/src/char_io.c Line: 540 EWL_C/src/char_io.c Line: 550 EWL_C/src/coldfire/uart_console_io_cf.c Line: 82 EWL_C/src/direct_io.c Line: 66 EWL_C/src/direct_io.c Line: 120 EWL_C/src/direct_io.c Line: 212 EWL_C/src/file_io.c Line: 178 EWL_C/src/file_io.c Line: 223 EWL_C/src/file_pos.c Line: 40 EWL_C/src/file_pos.c Line: 171 EWL_C/src/file_pos.c Line: 312 EWL_C/src/file_pos.c Line: 315 EWL_C/src/locale.c Line: 51 EWL_C/src/locale.c Line: 88 EWL_C/src/locale.c Line: 94 EWL_C/src/locale.c Line: 101 EWL_C/src/math_api.c Line: 113 EWL_C/src/math_api.c Line: 121 EWL_C/src/math_double.c Line: 56 EWL_C/src/math_double.c Line: 59 EWL_C/src/math_double.c Line: 93 EWL_C/src/math_float.c Line: 64 EWL_C/src/math_float.c Line: 201 EWL_C/src/math_float.c Line: 204 EWL_C/src/math_fma.c Line: 486 EWL_C/src/math_fma.c Line: 489 EWL_C/src/math_fma.c Line: 492 EWL_C/src/math_fma.c Line: 780 EWL_C/src/math_fma.c Line: 811 EWL_C/src/math_fma.c Line: 820 EWL_C/src/math_fma.c Line: 851 EWL_C/src/misc_io.c Line: 37 EWL_C/src/misc_io.c Line: 46 EWL_C/src/misc_io.c Line: 56 EWL_C/src/pa/math_ppc.c Line: 152 EWL_C/src/printf.c Line: 69 EWL_C/src/sc/math_StarCore.c Line: 31 EWL_C/src/sc/math_StarCore.c Line: 34 EWL_C/src/sc/math_StarCore.c Line: 119 EWL_C/src/scanf.c Line: 83 EWL_C/src/scanf.c Line: 466 EWL_C/src/scanf.c Line: 488 EWL_C/src/strtold.c Line: 811 EWL_C/src/strtold.c Line: 947 EWL_C/src/strtold.c Line: 965 EWL_C/src/strtold.c Line: 969 EWL_C/src/strtold.c Line: 990 EWL_C/src/strtold.c Line: 994 EWL_C/src/strtold.c Line: 1017 EWL_C/src/strtold.c Line: 1021 EWL_C/src/sun_math/Double_precision/e_cosh.c Line: 93 EWL_C/src/sun_math/Double_precision/e_sinh.c Line: 90 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 136 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 141 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 820 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 1000 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 1046 EWL_C/src/sun_math/ansi_fp.c Line: 1235 EWL_C/src/wchar_io.c Line: 66 EWL_C/src/wchar_io.c Line: 88 EWL_C/src/wchar_io.c Line: 136 EWL_C/src/wchar_io.c Line: 157 EWL_C/src/wchar_io.c Line: 169 EWL_C/src/wchar_io.c Line: 264 EWL_C/src/wchar_io.c Line: 393 EWL_C/src/wchar_io.c Line: 418 EWL_C/src/wmem.c Line: 98