NXP、業界初の車載15Wワイヤレス充電ソリューションを発表

便利な車内充電が可能で、従来に比べ最大3倍の急速充電を実現し、ドライバーに高い利便性を提供

NXPセミコンダクターズN.V.は、厳しい車載/産業機器向けに革新的な15Wワイヤレス充電ソリューションを発表しました。この包括的なソリューションはWPC QiとPMA充電規格に準拠しており、自動車メーカーにとって5Wから15Wへの容易な移行が可能になると同時に、ドライバーにとっても携帯電話、タブレット、ウェアラブルの高速車内充電が可能になります。

迅速で実証済みの設計を実現
新しいWCT-15WTXAUTOソリューションは従来の最大3倍の充電速度を可能にすると同時に、AEC-Q100 Grade 2準拠、拡張温度範囲、15年の長期製品保証などの車載要件をサポートしています。マルチコイル技術により充電面に対しデバイスを自由に置くことが可能になり、スペース面での自由度が高まるとともに、組み込みNFC(近距離通信)機能の搭載により、ドライバーのエクスペリエンスとクルマでの安全性が向上します。

WCT-15WTXAUTOは今年販売されるカー・モデルの多くですでに採用され、高い評価を得ているNXPの5W車載充電ソリューションをベースに開発されました。

NXPセミコンダクターズN.V.のマイクロコントローラ・ビジネス・ラインのグローバル・マーケティング担当ディレクターのDenis Cabrolは「ワイヤレス充電は現在、モバイル機器市場で広く普及していますが、最近では用途がコンシューマ製品向け充電パッドから車内充電へと大きく広がっています」と述べ、さらに「車載環境はワイヤレス充電に特有の技術的課題をもたらします。NXPのソリューションはそうした課題への対応を可能にする汎用的なプラットフォームを提供します」と語りました。

迅速な製品開発を可能にする包括的なソリューション
NXPは迅速な製品開発、開発/認証コストの大幅な低減、革新的技術の開発と利便性向上への注力を可能にする堅牢なソリューションを提供し、お客様の開発/認証プロセスを簡素化します。WCT-15WTXAUTOソリューションはWPC QiとPMAのいずれの充電規格にも準拠するデュアル・モード・サポートを実現しており、コストを最適化した量産レベルのハードウェアを提供します。実証済みのファームウェア・コアは電力伝送とフリー・ポジショニング、高性能の異物検出機能を提供します。制約の厳しい車内動作条件に対応した設計が行われており、キーレス・エントリ向けキーフォブ、イグニッション、AMラジオなどの他の車載システムとの電波干渉を解消しています。APIは非接触型スマートカードの検出と保護のためのNFCチップセットのシームレスな統合と車内ネットワーク通信向けCANバスをサポートするほか、充電、通信、制御機能のカスタム化も可能です。

WCT GUIグラフィカル・ユーザー・インターフェース・ツールはワイヤレス充電トランスミッタ・ソリューションの迅速な設定と最適化を可能にします。NXPによるプロフェッショナルなサポートとサービスも、リクエストに応じて提供します。

供給
MWCT101xAコントローラをベースとするNXPの新しいWCT-15WTXAUTO 15Wワイヤレス充電ソリューションは、ハードウェアとソフトウェアを含めサンプル出荷中です。MWCT101xAコントローラは完全認証済みで、すでに受注を開始しています。詳細はNXPのセールス担当にお問い合わせください。または、こちらをご覧ください。

NXPセミコンダクターズについて
NXPセミコンダクターズは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万4,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/ja/(日本語)をご覧ください。

NXPセミコンダクターズジャパンはNXPセミコンダクターズが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2016 NXP B.V.

リリース日

2016年10月4日

お問い合わせ

伊藤 利恵
Tel: 050-3823-7030
rie.ito@nxp.com