NXP、航空電子機器のRF LDMOS向けに業界最高の電力密度を実現

NXPの先進LDMOS技術、小フットプリントで700W RFパワー・デバイスを実現

RFパワーのリーダー企業であるNXP Semiconductors N.V.は、ADS-B、無人航空機(UAV)用のトランスポンダ市場向けに業界で最もコンパクトなRF LDMOS(Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor:横方向拡散金属酸化膜半導体)ソリューションを発表しました。新製品のAFV10700Hはクレジットカードの半分のサイズの50Ωパワーアンプで700W超のパルス・パワーを提供し、航空産業における、サイズや重量、電力、コスト(SWaP-C)要件を満たします。

AFV10700HはNXPの先進的なAirfast技術をベースとしており、小型NI-780エアキャビティ・パッケージに収納されています。このパッケージは現在、同様の出力レベルの他のLDMOSソリューションに使用されている標準的なNI-1230パッケージに比べ、スペースを40パーセント低減します。高集積度を実現するオンチップ事前マッチングにより、マッチング回路のサイズ低減を可能にする高出力インピーダンスを提供し、1.3” x 2.6”(3.3 x 6.6cm)のサイズのパワーアンプを実現します。同時に、業界をリードする熱抵抗により、ヒートシンクの小型化を可能にし、トランスポンダの重量をさらに低減します。

NXPのマルチマーケットRFパワー担当シニア・ディレクター兼ゼネラル・マネージャーのPierre Pielは「NXPはLバンド・パルス・アプリケーションの厳しいサイズと性能要件に対応できる高性能製品の開発に積極的に取り組んでいますが、この新ソリューションはこうした取り組みの大きな成果の1つです」と述べ、さらに「高性能と使いやすさは、私たちの設計哲学の重要な柱です」と語りました。

AFV10700Hは商用ADS-B、UAV、軍用敵味方識別(IFF)などのパルス・アプリケーション向けに開発されており、50V、56パーセントの効率で1090MHz時に700W P1dBを出力します。52V動作時には、52パーセントの効率で1030MHz時に850W P1dBの出力が可能です。低い熱インピーダンスにより、モードS拡大長メッセージ(ELM)やリンク16などの高デューティ・ファクタ・パルス・トレインをサポートします。

AFV10700Hは10~1300Wにおいて10の異なる出力レベルで構成されているNXPの航空電子機器向けLDMOSトランジスタ・ポートフォリオの中で、960~1215MHzの製品ラインナップをさらに拡充します。こうした幅広いラインナップは、RFトランスポンダ設計に柔軟性とオプションを提供します。

供給
AFV10700Hトランジスタは量産中で、1030~1090MHz狭帯域動作向けリファレンス回路も用意されています。詳細についてはhttp://www.nxp.com/AFV10700Hをご覧ください。

NXPは6月4日から9日まで米国ハワイ州ホノルルで開催されたInternational Microwave Symposium(IMS)に出展し、ブース(ブース番号:1132)で、新しいAFV10700Hトランジスタを紹介しました。

NXPセミコンダクターズについて
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で3万1,000名の従業員が活動しています。2016年の売上高は95億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/(日本語)をご覧ください。

NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。©2017 NXP B.V.

リリース日

2017年6月13日

お問い合わせ

増田 清美
Tel: 050-3823-7031
kiyomi.masuda@nxp.com