NXP Semiconductorsは仮想化ネットワーク・エレメント、ホワイトボックス・ハードウェア、標準化インターフェースに基づく無線アクセス・ネットワークを推進する団体であるO-RAN Allianceに参加したと発表しました。ネットワーク・インテリジェンス、オープン性、相互運用性、自律性、RANベース・エコシステムに対する同アライアンスの重要性は、NXPの5G製品ロードマップ、戦略的パートナーシップ、ビジョンと合致しています。同アライアンスへの参加により、NXPは世界のモバイル・ネットワーク事業者が利用可能な5Gインフラの選択肢を大幅に拡充する機会を提供します。
NXPはO-RAN Allianceのオープン・インターフェースのビジョンを共有しています。オープンな環境により、ワイヤレス・ネットワーキング業界で広範な技術革新が可能になり、モバイル・データへの需要の増加に対応する競争力の高いエコシステムの構築が実現し、革新的な高帯域サービスによって新たなビジネス・チャンスが創出されます。
NXPのデジタル・ネットワーキングのプロダクト・マネジメント担当副社長のNoy Kucukは、次のようにコメントしています。「NXPは30年にわたる業界のリーダーシップで蓄積したワイヤレス・ネットワーキングに関する専門知識をO-RAN Allianceに提供します。Arm®ベースの高性能なLayerscape®通信プロセッシング・プラットフォーム・ファミリは、5Gの高性能ソフトウェア・デファインド・ネットワーキング要件を最高レベルで満たしています」。
Armのインフラストラクチャ・ラインのマーケティング担当バイス・プレジデントのMohamed Awad氏は、次のようにコメントしています。「5Gの出現はインフラ全体でのデータ処理/伝送方法に極めて大きな変革をもたらします。O-RAN Allianceの活動はNXPのArm®ベースLayerscapeプラットフォームなどのソリューションをベースとした技術革新を大きく促進します」。
NXPはLX2160通信プロセッサを使用したエンド・ツー・エンドの5G RANデモの開発で香港応用科技研究院(ASTRI)と協業しています。通信システム、ワイヤレス技術、ベースバンド・アルゴリズム、リファレンス・デザイン、組み込みL1/L2/L3システム統合分野でのASTRIの専門知識は高く評価されており、ASTRIはこのデモ・プラットフォームにおける最適なNXPのパートナーです。
ASTRIの次世代ネットワーク担当バイス・プレジデントのJustin Chuang博士は、次のようにコメントしています。「革新的な新製品のエコシステムはすでに準備されており、マルチベンダーで相互運用可能な自律型無線アクセス・ネットワークの基盤構築を可能にします。こうしたエコシステムは過去には多くの人々のビジョンに過ぎませんでしたが、業界全体の世界的なビジョン、オープン・コミュニティ、O-RAN Allianceのリーダーシップによって現実のものになりました。ASTRIはNXPとの長年の協力を継続し、エコシステムの進化に貢献できることを嬉しく思います」。
ASTRIは2月25日から28日までスペインのバルセロナで開催されたMWC 2019で、NXPベースのCU/DU開発プラットフォームのデモを行いました。
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界30か国強で3万名を超える従業員が活動しています。2018年の売上高は94.1億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/(日本語)をご覧ください 。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。
NXP、NXPロゴ、LayerscapeはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。Arm、は米国およびその他の国におけるArm Limitedまたは子会社の商標または登録商標です。関連技術は特許、著作権、設計、企業秘密の一部あるいは全部により保護されている場合があります。All rights reserved. © 2019 NXP B.V.