NXP Semiconductorsは広範なインダストリアル/IoTアプリケーションでリアルタイム組み込みアプリケーションのエネルギー効率向上と、物理的改ざん保護によるセキュリティ強化を実現するK32マイクロコントローラ(MCU)シリーズを発表しました。電力効率の高いK32 MCUは最近発表した性能効率の高いLPC5500 MCUシリーズを補完します。
K32シリーズの初の製品のK32 L3ファミリは、オプションのCortex-M0+コアを備えた72MHz Arm® Cortex®-M4ベースMCUです。K32 L3ファミリは最大1.25MBのフラッシュ、384KBのSRAMのほか、多数のシリアル通信インターフェース、12ビット1MSPS ADC、10ビットDAC/コンパレータ、32ビットPWMタイマ・モジュール、拡張のフレキシビリティを高める外付けメモリ・コントローラを備えています。K32 L3ファミリは全体で512KBから1.28MBのフラッシュ・サイズをサポートする予定ですが、ファミリの全製品ラインナップは最初の上位セットから迅速な開発に使用可能です。
K32 L3 MCUファミリはNXPと正規販売代理店を通じて2019年6月に提供開始予定で、10,000個一括購入時の推奨小売価格は1.99米ドルからです。
NXPはMCUXpressoソフトウェア/ツール・エコシステムを通じて開発者へのサポートを提供します。FRDM-K32L3開発プラットフォームを推奨小売価格29.99米ドルで提供します。広範なArmエコシステム・パートナーによるサポートもご利用いただけます。
K32 L3 MCUファミリの詳細については、https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-based-processors-and-mcus/k32-l3-nxps-most-energy-efficient-cortex-m4-and-optional-cortex-m0-plus-mcu-with-advanced-security:K32-L3 をご覧ください。
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界30か国強で3万名を超える従業員が活動しています。2018年の売上高は94.1億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.jp (日本語)をご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。
NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。Arm、CortexはEUおよびその他の国におけるArm Limitedまたは子会社の商標または登録商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。All rights reserved. © 2019 NXP B.V.