NXP Semiconductorsは機械学習開発環境と製品ポートフォリオの強化を発表しました。NXPは投資により、カナダに本社を置くAu-Zone Technologiesと独占的な戦略的パートナーシップを確立しており、使いやすいMLツールによりNXPのeIQ™機械学習(ML)ソフトウェア開発環境を拡大するとともに、エッジML向けにICを最適化した推論エンジンを拡充します。
NXPはスケーラブルな機械学習製品ポートフォリオと機能を拡充 |
さらに、NXPはアプリケーション・プロセッサ向けに、Arm® Ethos-U™ microNPU(ニューラル・プロセッシング・ユニット)アーキテクチャの進化に関し、主要パートナーとしてArmと協業していることを発表しました。NXPは急成長中のインダストリアル/IoTエッジ向けにエネルギー効率とコスト効率の高いMLソリューションを提供するため、Ethos-U65 microNPUを次世代i.MXアプリケーション・プロセッサに統合します。
NXP Semiconductorsの上席副社長兼エッジ・プロセッシング担当ゼネラル・マネージャーのRon Martinoは、次のようにコメントしています。「NXPのスケーラブルなアプリケーション・プロセッサはお客様による革新的システムの迅速な提供のために、高効率な製品プラットフォームと広範なエコシステムを提供します。NXP社内での技術開発に加え、Arm、Au-Zone両社とのパートナーシップを通じて、私たちはお客様の生産性向上と開発期間短縮を実現するとともにNXPプロセッサの継続的な効率向上を目指します。NXPのビジョンはお客様の所有コスト低減の実現、重要なデータの高いセキュリティ・レベルの維持、ヒューマン・マシン・インタラクションの強化による安全性の維持です」。
すべてのための機械学習を可能に
Au-ZoneのDeepView™ MLツール・スイートは直観的なグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)とワークフローによりeIQを拡張し、あらゆる経験レベルのデベロッパーによるデータセット/モデルのインポート、迅速なトレーニング、NXPエッジ・プロセッシング製品ポートフォリオ全般でのNNモデルとMLワークロードの展開を可能にします。今日のインダストリアル/IoTアプリケーションの厳しい要件を満たすため、NXPのeIQ-DeepViewMLツール・スイートはデベロッパーに対しNXPデバイス上でパブリックあるいは独自NNモデルのプルーニング、量子化、検証、展開のための先進機能を提供します。正確なグラフレベルのプロファイリング機能はデベロッパーに対しNNモデル・アーキテクチャ、システム・パラメータ、ランタイム性能最適化のためにユニークなランタイム・データを提供します。NXP eIQのオープンソース推論技術補完のためにAu-ZoneのDeepViewランタイム推論エンジンを追加することにより、ユーザーは手間を最小に抑えながらNXPデバイス全般でMLワークロード/性能の迅速な展開と評価が可能になります。このランタイム推論エンジンの主な特長の1つが、システム・メモリの使用とデータ移動をSoCアーキテクチャごとに独自に最適化できることです。
Au-ZoneのBrad Scott CEOは次のようにコメントしています。「Au-Zoneは今回の投資、NXPとの戦略的パートナーシップ、特にMLアクセラレータ・デバイスの追加に向けた素晴らしいロードマップの発表を大変嬉しく思います。私たちは直観的ツールと推論技術をデベロッパーに提供するためにDeepView™を開発しました。このパートナーシップは組み込みML機能の展開をさらに加速するワールドクラスのIC、ランタイム推論エンジン技術、開発環境の優れた統合を体現しています。このパートナーシップはNXPとの10年におよぶエンジニアリング協力に基づくもので、OEM企業がエッジへの推論の移行を継続する中で、より先進的な機械学習技術とターンキー・ソリューションを提供する触媒としての役割を果たします」。
機械学習の加速を拡大
より広範なエッジ・アプリケーションで機械学習の進化を加速するため、NXPはArm Ethos-U65 microNPUの統合によりインダストリアル/IoTエッジ向けの定評あるi.MXアプリケーション・プロセッサを拡充し、以前発表したNPU統合i.MX 8M Plusアプリケーション・プロセッサを補完します。NXPとArmの技術パートナーシップで重点が置かれているのは、最大1 TOPS(1GHz時に512平行乗累算演算)をサポートするmicroNPUのシステムレベルの定義です。Ethos-U65はより高性能のCortex-Aベース・システム・オン・チップ(SoC)向けに適用性を拡大しながら、Ethos-U55のMCUクラスの電力効率を維持します。Ethos-U65 microNPUはNXPのi.MXヘテロジニアスSoCファミリにすでに使用されているCortex-Mコアと協調動作し、効率を向上します。
Armの機械学習グループ・マーケティング担当バイス・プレジデントのDennis Laudick氏は、次のようにコメントしています。「インダストリアル/IoTアプリケーション全般にわたってAIとMLの普及が急速に進んでおり、オンデバイスML機能に対する需要をけん引しています。Ethos-U65はエッジAIの新たな波をけん引し、セキュアで信頼性が高くスマートなオンデバイス・インテリジェンスをNXPのお客様に提供します」。
供給
Arm Ethos-U65はNXPの将来のi.MXアプリケーション・プロセッサに採用されます。eIQに統合されるeIQ-DeepViewMLツール・スイートとDeepViewランタイム推論エンジンは、2021年第1四半期に提供開始予定です。i.MX 8M Plusや他のNXP SoC向けの既存あるいは新しいニューラル・ネットワーク・モデルのトレーニングから検証、展開に至るまでのエンド・ツー・エンド・ソフトウェア・イネーブルメントと、Ethos-U55/U65を統合する将来のデバイスについては、NXPのeIQ機械学習ソフトウェア開発環境ページで紹介する予定です。詳細についてはNXPブログをご覧いただくか、NXPとArmの共催ウェビナー(日本時間11月11日開催)にご参加ください。
NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、オートモーティブ、インダストリアル& IoT、モバイル、通信インフラ市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPは世界30か国強で約2万9,000名の従業員を擁しています。2019年の売上高は88.8億米ドルでした。詳細はWebサイトwww.nxp.comをご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造するプロセッシング・ソリューション、認証技術、コネクティビティ、高出力RFやアナログ製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。詳細はWebサイトwww.nxp.jp(日本語)をご覧ください。
NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。All rights reserved. © 2020 NXP B.V.