NXP、i.MXアプリケーション・プロセッサ・ポートフォリオ全般にWi-Fi 6ソリューション向けサポートを統合

NXP Semiconductorsは、i.MXアプリケーション・プロセッサ向けLinuxボード・サポート・パッケージ(BSP)の最新リリースがNXPのフラッグシップ88W9098 Wi-Fi/Bluetooth®コンボ・デバイスを直接サポートすると発表しました。

NXPはエッジ・プロセッシング・ポートフォリオ全般へのWi-Fi/Bluetoothコンボ・ソリューションの統合を継続しており、開発者にとってプロセッシング機能とコネクティビティの最適な組み合わせが可能になります。最新世代のWi-Fi 6デバイスで実現したスループットとスペクトル/空間効率の向上や消費電力の改善により、堅牢で高性能なコネクティビティ・ソリューションを開発者に提供します。

Wi-Fi 6サポートをi.MX Linux BSPでNXPの「ワン・ドライバ」に統合することにより、NXPは規格準拠の迅速化を可能にするフレキシブルでスケーラブルなプラットフォームを開発者に提供し、製品開発期間の大幅な短縮と、Wi-Fi/Bluetoothコンボの効率的な展開を実現します。高性能88W9098デュアルWi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 SoCは産業/車載アプリケーションに最適です。

88W9098コンカレント・デュアルWi-Fi(CDW)アーキテクチャの特長:

  • 2x2+ 2x2 Wi-Fi 6(802.11ax)5GHz + 2.4 GHz
  • 2.4GHz帯と5GHz帯での同時動作を可能にする2つの完全独立RF MAC/PHYデータ・パス
  • 1つの無線インターフェースあたり32クライアントのモバイルAPをサポート(合計64)
  • ピーク・スループット:1600Mbps
  • RFクロスバーにより5GHz帯または2.4GHz帯のいずれかでWi-Fi 6を実現
  • 1024 QAM、DL/UL OFDMA、DL MU-MIMO
  • 拡張範囲モード:拡張範囲パケットとDual Carrier Modulation(DCM)
  • Target Wake Time(TWT)
  • デュアルモードBluetooth/BLE 5.1
  • 温度:産業用温度範囲(-40℃~+85℃)
  • Linux/Androidボード・サポート・パッケージ(BSP)

最新のi.MX Linux BSPリリースは、Linuxコミュニティの既存の長期的に安定したカーネル(5.10)を、NXPの「ワン・ドライバ」モジュールはBSPに対応するコネクティビティ・チップセットをそれぞれサポートし、コネクティビティ・ソリューション間の移植性と柔軟性を実現します。NXPはWi-Fi/Bluetoothドライバと通信スタックをi.MXアプリケーション・プロセッサSoCに統合し、アプリケーション開発の簡素化と迅速化を可能にしました。さらに、NXP Wi-Fiドライバは上位/下位互換性のためにカーネル内で標準化インターフェースを使用しています。

Linux/Android BSPの使用により、開発者はワイヤレス・コネクティビティとi.MXアプリケーション・プロセッサ機能を容易に組み合わせることができます。統合型Wi-Fi/BluetoothドライバはiPerf、wpa_supplicant、hostapd、blue-z、pulseAudioなどのコミュニティ開発型オープンソース・ネットワーキング・ツールを使用して検証、テスト済みです。

モジュール・パートナー: 量産への近道
NXPはAzurewave、村田製作所、Laird Connectivity、太陽誘電、u-bloxといった世界の主要なモジュール・ベンダーと協力し、完全認証済みのプラットフォーム統合型モジュールを提供しています。パートナーは年内にさらに拡充される予定です。NXPの広範なモジュール・サプライヤの協力により柔軟性がさらに向上しており、開発者はアプリケーションに最適なモジュールの選択、設計の複雑さと開発コストの低減、認証期間の短縮が可能になります。

供給
NXPの88W9098はNXPのi.MX Linux BSPにサポートされる予定のWi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 SoCシリーズの初の製品で、NXPのモジュール・パートナー、Arrow、Avnet、Future、EBV、Mouser、Digi-Key、E14、WT Microといったe-Tailerを含むNXPの正規代理店より提供を開始しています。詳細については、nxp.com/wifibluetooth をご覧ください。

NXPのコネクティビティ・ポートフォリオについて
NXPは業界で最も広範なワイヤレス技術ポートフォリオの1つを提供しており、予測と自動化を行うコネクテッド・ワールドに向けたビジョンの促進にコミットしています。EdgeVerseプラットフォームのプロセッシング能力とともに、NXPはスマートなコネクテッド・デバイスの実現において比類のない地位を確立し、人々の生活をより容易に、安全に、便利にしています。人々のインターネットへの接続、IoTデバイスのクラウドへの接続、今までにない新たな方法によるクルマとのコミュニケーション、そのいずれに関しても、お客様はNXPの製品ポートフォリオにより、最も革新的なアイデアを自信と信頼感を持って進化させることができます。NXPはパートナーと協力し、世界をつなぎ、社会をともに進化させるソリューションを提供しています。
詳細については、nxp.com/connectivityをご覧ください。


NXP Semiconductorsについて

NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、オートモーティブ、インダストリアル& IoT、モバイル、通信インフラ市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPは世界30か国強で約2万9,000名の従業員を擁しています。2020年の売上高は86.1億米ドルでした。詳細はWebサイトwww.nxp.comをご覧ください。

NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造するプロセッシング・ソリューション、認証技術、コネクティビティ、高出力RFやアナログ製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。詳細はWebサイトwww.nxp.jp(日本語)をご覧ください。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。© 2021 NXP B.V.

リリース日

2021年6月16日

お問い合わせ

増田 清美

Tel: 070-3627-6472

kiyomi.masuda@nxp.com