NXP SemiconductorsはNXPのTrimension超広帯域無線(UWB: Ultra-Wideband)ソリューションが、Xiaomiの最新フラッグシップ・スマートフォンであるXiaomi MIX4の新しい「Point to Connect」機能を実現すると発表しました。UWBはMIX4から、Xiaomi Sound SmartスピーカーやテレビなどのXiaomiスマートホーム・エコシステムの対応デバイスへの迅速で高精度な接続を実現し、スマートホームの利便性を新次元に高め、IoT全般でのユースケース拡大の道を拓きます。
NXPのTrimension技術はセキュアな測距機能と高精度センシングにより、空間的な位置という新たな次元の情報を提供します。この高い精度はセキュアなハンズフリー入退出管理、屋内ナビゲーション、ハンズフリー決済、持ち物のトラッキングなどの広範なスマート接続ユースケースを実現する上でカギとなります。UWBの持つ大きな可能性はモバイル、車載、IoT、インダストリアル分野などに広がっており、NXPの専門知識や、FiRaコンソーシアム、カー・コネクティビティ・コンソーシアム(CCC)などの団体での標準化に向けた努力が基盤となっています。
Xiaomiの「Point to connect」は、Xiaomiのスマートホーム・エコシステムで対応デバイスの接続をシンプルにします。UWBの高い精度と方向認識機能により、MIX4スマートフォンは互換性のあるXiaomiデバイスへの指向機能とスマートフォン画面上への操作制御カードの表示を可能にし、即時接続と最高の操作利便性を実現します。これにより、直観的インターフェースを採用した汎用リモコンなど、スマートホーム環境の高度な制御が可能になります。
Miスマートフォン担当バイス・プレジデント兼ハードウェアR&D担当ゼネラル・マネージャーのZhang Lei氏は、次のように述べています。「Xiaomi MIX 4と新『Point to connect』UWB技術は、スマートホームやその他のアプリケーションで豊かなユーザー・エクスペリエンスを提供するという私たちのビジョンを示しています。スマートフォンを指向しスマートホーム・デバイスへのシームレスな接続を実現する機能は、新次元の利便性を提供する素晴らしい機能であり、これは単なる始まりに過ぎません。私たちはUWBの分野でNXPと協力し、住宅内のコネクティビティのメリットを拡大できることと、お客様に喜んでいただける次世代ユースケースに必要な超高精度位置特定機能を提供できることを嬉しく思います」。
NXP Semiconductorsの上席副社長兼コネクティビティ&セキュリティ担当ゼネラル・マネージャーのRafael Sotomayorは、次のように述べています。「NXPのTrimension UWBポートフォリオとその豊かなエコシステムにより、私たちのお客様はセキュアな測距を活用した広範で革新的なロケーションベース・ユーザー・エクスペリエンスとサービスを実現できるようになります。革新的なMIX4と対応するホーム・デバイス・エコシステムは、スマートホームの可能性を拡げ、UWBのユースケース拡大の道を拓くXiaomiの能力を実証するものです」。
関連情報
NXPの最近のUWB関連発表
NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、オートモーティブ、インダストリアル& IoT、モバイル、通信インフラ市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPは世界30か国強で約2万9,000名の従業員を擁しています。2020年の売上高は86.1億米ドルでした。詳細はWebサイトwww.nxp.comをご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造するプロセッシング・ソリューション、認証技術、コネクティビティ、高出力RFやアナログ製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。詳細はWebサイトwww.nxp.jp(日本語)をご覧ください。
NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。© 2021 NXP B.V.