NXP Semiconductorsは認証済みセキュリティ機能、革新的な改ざん状態検出メカニズム、バッテリ不要のセンシング機能を組み合わせた、水分、液面、圧力などの周囲の状況の変化を測定するNTAG® 22x DNAファミリを発表しました。新ファミリにより、製品開発者にとってセキュアな認証機能と製品の開封状態検出機能や状態監視機能を迅速かつ容易に、持続可能な方法で組み合わせることが可能になり、セキュアなサプライチェーンと製品の完全な状態の維持が実現します。
新ファミリにより、Secure Unique NFC(SUN)認証メッセージ機能の活用による製品認証が容易になり、メーカーは偽造やサプライチェーンでの不正行為をコスト効率の高い方法で防止できます。多機能のNTAG 22x DNA StatusDetect ICデバイスの電子的改ざん状態検出機能により、メーカーや製品ユーザーは製品の不正な開封を確認できます。さらに、シンプルなタグの読み出しで水分、圧力、液面など、アイテムの環境状態の容量性変化を測定することにより、ヘルスケア、小売、産業アプリケーション向けに製品品質の完全な状態での維持や、デジタル・センシング・データのキャプチャも可能になります。
NXP Semiconductorsの副社長 兼 セキュア・エッジ・アイデンティフィケーション担当ゼネラル・マネージャーのPhilippe Duboisは、次のようにコメントしています。「今回発表したセキュリティ認証済みNFCセンシング・ソリューションの新シリーズは、さまざまなコンシューマ、小売、インダストリアルIoTアプリケーションを実現し、デジタル化をさらに推進します。NTAG 22x DNA ICは新次元の状態認知を提供し、製品の最初の開封ステータスや特定の周囲状況での変化を検出するシンプルなバッテリレス・センシング・デバイスです。これにより、メーカーにとって、新次元のインテリジェンスによる製品品質や適切な取り扱いの確保とともに、製品の完全な状態の保護が可能になります」。
Guala Closures Groupのグループ・イノベーション・テクノロジ・ディレクターのPiero Cavigliasso氏は、次のようにコメントしています。「NXPの容量性状態検出技術と、私たちの特許取得済みの取り消し不可能な機械的改ざん記録機能を組み合わせ、コルク栓やねじり栓向けの革新的な組み込みNFCセキュリティ・ソリューションを販売できることを私たちは光栄に思います。これにより、世界のアルコール飲料業界のお客様への、デザインを損なわず堅牢性の高い偽造防止/異物混入防止ソリューションの提供が可能になります。特に、世界で消費されるアルコール飲料の25%が不正品と推定されていることから、製品のセキュアな保護は私たちのお客様にとって最も重要です。新ソリューションにより、私たちのお客様は急増する偽造品に対し、信頼性と効率の高い方法で対処できるようになります」。
NXP NTAG 22x DNAの主な特長:
その他詳細:
詳細については、https://www.nxp.com/NTAG22x または製品資料をご覧ください。
NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ: NXPI)はイノベーションを通じて、よりスマート、安全で持続可能な世界を実現します。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、オートモーティブ、インダストリアル& IoT、モバイル、通信インフラの各市場で新たな可能性を拓いています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPは世界30か国強で約3万1,000名の従業員を擁しています。2021年の売上高は110億6,000万米ドルでした。詳細はWebサイトwww.nxp.comをご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造するプロセッシング・ソリューション、認証技術、コネクティビティ、高出力RFやアナログ製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。詳細はWebサイトwww.nxp.jp(日本語)をご覧ください。
NXP、NXPロゴ、NTAGはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。© 2022 NXP B.V.