NXP Semiconductorsは超広帯域無線(UWB)レーダーと高精度測距機能を組み合わせた業界初のシングルチップ・ソリューションを発表し、Trimension™ポートフォリオをさらに拡充しました。UWBレーダーの統合により、デバイスは周りの環境の検知とともに、他のUWB搭載デバイスとの測距が可能になります。そのため、存在検出、バイタルサイン・モニタリング、ジェスチャ認識などのモーション検知をモバイルIoT、車載の各アプリケーションに容易かつコスト効率良く導入できます。
UWBレーダーによる超高精度モーション検出はスマートホーム市場と車載市場の両方で先進的な安全性と利便性を提供します。例えば、UWBレーダーを搭載した乳児用スマート・モニターは、睡眠中の呼吸を検出し、呼吸パターンに変化があれば保護者にアラートを送信します。車載市場では子供の車内置き去り事故の防止にUWBレーダーの活用が考えられます。車内置き去り事故はNCAPガイドラインと米国Hot Car Actでも後部座席に子供が置き去りにされていることを警告する装置の搭載を義務付けるなど、対策が進められている問題です。
NXP Semiconductorsの上級副社長兼コネクティビティ&セキュリティ担当ゼネラル・マネージャーのRafael Sotomayorは、次のようにコメントしています。「UWBレーダーによる超高精度モーション検出は後部座席の乳児置き去りを運転手に通知するような重大なユースケースから、ジェスチャでテレビのチャンネル変更をするようなシンプルなユースケースに至るまで、新しいレベルの安全性と利便性を提供します。NXPのTrimensionポートフォリオが拡充され、UWBレーダーと測距機能を兼備するシングルチップ・ソリューションが加わったことにより、IoT、モバイル、車載の各市場のデベロッパーは高精度モーション検出を容易かつ迅速に統合することが可能になります」。
ポートフォリオの拡充によりIoTアプリケーション用Trimension SR160と近日リリース予定のモバイル/車載アプリケーション用Trimensionデバイスが提供されます。どちらもUWBエコシステムの新アプリケーションやユースケースを拡大する新しいデバイスです。
NXP Trimension UWB測距+レーダー・デバイスの特長
Trimensionファミリの詳細はNXP.com/Trimensionをご覧ください。
NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ: NXPI)はイノベーションを通じて、よりスマートな、安全で持続可能な世界を実現します。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、オートモーティブ、インダストリアル& IoT、モバイル、通信インフラの各市場で新たな可能性を拓いています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPは世界30か国強で約3万1,000名の従業員を擁しています。2021年の売上高は110億6,000万米ドルでした。詳細はWebサイトwww.nxp.comをご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造するプロセッシング・ソリューション、認証技術、コネクティビティ、高出力RFやアナログ製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。詳細はWebサイトwww.nxp.jp(日本語)をご覧ください。
NXP、NXPロゴ、TrimensionはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。© 2022 NXP B.V.