NXP Semiconductorsはスマートアクセス・キーフォブ、Qi 1.3認証、自動車からクラウドへの通信など、セキュリティが重視されるさまざまなアプリケーション向けに、先進の暗号化アクセラレータと内蔵の電子攻撃耐性を備えた車載規格準拠セキュア・マイクロコントローラのNCJ37x セキュア・エレメント(SE)を発表しました。このデバイスはカー・コネクティビティ・コンソーシアム(CCC)とパッシブNFC (ISO 14443-4)インターフェースプロトコルをサポートしており、非常にセキュアなデザイン・アプローチにより、超広帯域無線(UWB)、Bluetooth® Low Energy(BLE)、近距離無線通信(NFC)の各技術を組み合わせた次世代スマート・キーフォブのニーズに対応します。
自動車メーカーは急速にスマートフォン・アクセス・システムの導入を進め、スマートフォンの世界で一般的な高いセキュリティ・レベルとワイヤレス・インターフェースに向けてスマート・キーフォブを進化させています。こうした進化により、キーフォブ内に複数車両のデジタル・キーの保存や、銀行カードなどの支払い機能を追加するなど、スマート・キーフォブの新たなユースケースが生まれます。そうしたニーズに応えるため、OEM企業は製品開発期間の短縮が可能でセキュリティとフレキシビリティに優れたマルチソリューション型のオープン・プラットフォームを求めています。新しいNXP NCJ37xセキュア・エレメントはNXPのNCJ38xカーサイド・セキュア・エレメントや対応セキュア・アプレットとともに動作します。パッシブNFC (ISO 14443-4) 、SPI、I²Cの各インターフェースにより、最新の攻撃シナリオに対する堅牢な保護を実現するだけでなく、センシティブなデータのセキュア・プロセスが必要な市場に広範な新セキュア車載アプリケーション向けに機能を拡充できます。
NXP Semiconductorsのデジタル・キーおよびNFC担当ダイレクタのRainer Lutzは次のようにコメントしています。「NCJ37xは業界でも非常に高いセキュリティ・レベルにより、次世代のアクセス・システムにおけるデジタル化の流れをサポートします。次世代スマート・キーフォブを設計する上で、CCCデジタル・キー・プロトコル準拠の専用スマート・キーフォブ・アプレットはスマートな選択と言えます。NXPのNCJ37xはスマート・コネクテッド・カーのセキュリティをさらに前進させる製品です」。
NCJ37xはフレキシビリティの高いJava Cardオペレーティング・システム(JCOP)、信頼性の高いサービス(Trust Provisioning)、セキュアなOTA(Over-The-Air)アップデート機能を備えています。このSEはカー・アクセス、自動車からクラウドへの通信(C2C)、Qi 1.3認証など、広範な車載アプリケーションに向けた拡張コモンクライテリア『EAL 6+』認証セキュリティを実現します。パッシブまたはフィールドから電源が供給されるタイプのNFCインターフェースはキーフォブの電池が切れた場合の予備として有用です。600kbのセキュア・フラッシュを備えているため、さまざまなアクティブ・セキュリティ・ドメインやデバイス内アプリを想定した複数サービスのアプローチに十分なメモリを備えています。
詳細についてはNCJ37x車載セキュア・エレメント | NXP Semiconductorsをご覧ください。
NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ: NXPI)はイノベーションを通じて、よりスマートな、安全で持続可能な世界を実現します。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、オートモーティブ、インダストリアルand IoT、モバイル、通信インフラの各市場で新たな可能性を拓いています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPは世界30か国強で約3万1,000名の従業員を擁しています。2021年の売上高は110億6,000万米ドルでした。詳細はWebサイトwww.nxp.comをご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造するプロセッシング・ソリューション、認証技術、コネクティビティ、高出力RFやアナログ製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。詳細はWebサイトwww.nxp.jp(日本語)をご覧ください。
NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。© 2022 NXP B.V.