NXP、LPC800シリーズ・マイコンへのNFC技術の統合により、IoTアプリケーションでの革新的スマート・タギングを実現

LPC8N04はNFCとマイコン(MCU)技術の組み合わせにより、広範なタギング/プロビジョニング・アプリケーション向けのエナジーハーベスト/ワイヤレス通信を可能に

マス・マーケット向けマイクロコントローラ(MCU)で業界をリードするNXP Semiconductors N.V.は、急成長を遂げている32ビットArm® Cortex®-M0+ベースのLPC800マイコン・シリーズの最新製品としてLPC8N04製品を発表しました。新製品のLPC8N04マイコンは近距離無線通信(NFC)インターフェースとエナジーハーベスト機能を統合しており、高コスト効率の短距離双方向ワイヤレス通信への増大するニーズに対する最適な対応を可能にします。

NFCリーダー技術と豊富なグラフィック・ディスプレイの今日のスマートフォンへの急速な普及と、iOS/Androidベース・アプリケーションのオープン・デベロッパー・エコシステムにより、NFC技術の用途は当初の目的である「タップ・アンド・ペイ」を超えて広がっています。LPC8N04製品により、デベロッパーはよりスマートなタグ体験のためにシステム診断や環境条件を活用するブロードベース・ソリューションの迅速な実装が可能になります。フレキシブルな通信モードのメリットが加わったことから、例えばデバイス・プロビジョニング、設定、カスタム化などにおいてLPC8N04マイコン・ベースのエッジノードにデータ伝送機能を提供するさまざまなソリューションが実現されます。

NXPの上席副社長兼マイクロコントローラ担当ゼネラル・マネージャーのGeoff Leesは「NFC機能を統合したNXPのLPC8N04製品はユニークな技術とイノベーションを世界のマイクロコントローラ・シーンにもたらし、市場の技術革新におけるNXPの歴史をさらに発展させました」と述べ、さらに「私たちはNFC技術をさらに身近なものとし、コンシューマ/産業用IoTアプリケーションの新たな波を牽引していくことを楽しみにしています」と語りました。

LPC8N04マイコンの主な特長

  • 4つのフレキシブルな電力モード付きのArm Cortex-M0+コア
  • 32KB Flash、8KB SRAM、4KB EEPROMを統合
  • 広範なタギング/プロビジョニング・アプリケーションをサポートするエナジーハーベスト機能付きNFC/RFID ISO 14443 Type A通信
  • 精度±1.5℃の温度センサを統合
  • 2個のシリアル・インターフェースと12個のGPIO
  • 1.72V~3.6Vの動作電圧範囲と-40℃~+85℃の周囲温度範囲
  • 低コスト、小フットプリントのQFN24パッケージ

詳細はhttp://www.nxp.com/LPC8N04をご覧ください。

イネーブルメントと供給

新LPC8N04製品はMCUXpresso、Keil、IAR IDEと互換で使いやすいコード・サンプル付きLPC8N04開発ボード(OM40002)によりサポートされています。

LPC8N04製品は現在サンプル出荷中です。NXPが提携しているディストリビュータは迅速な製品開発を支援するため、新MCUの機能を紹介すると同時に、各種ツール、技術サポート、包括的なリファレンス・デザインなどのフル・エコシステムとともに全チャネルを通じた新MCUの供給を2018年1月に開始します。

LPC製品の詳細についてはhttp://www.nxp.com/LPCをご覧ください。

Arm TechCon 2017でLPC8N04 MCUのデモを実施

NXPは10月24日(火)から10月26日(木)まで米国カリフォルニア州サンタクララのサンタクララ・コンベンションセンターで開催されたArm TechCon 2017のNXPブース(ブース番号:#500)で、LPC8N04開発ボード(OM40002)とiOS/Androidベース・デモ・アプリケーションのデモを行いました。

NXP Semiconductorsについて

NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界33か国強で3万1,000名の従業員が活動しています。2016年の売上高は95億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/(日本語)をご覧ください。

NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。Arm、CortexはARM Ltd.またはEU/その他の地域における子会社の登録商標です。All rights reserved. © 2017 NXP B.V.

リリース日

2017年11月01日

お問い合わせ

増田 清美
Tel: 050-3823-7031
kiyomi.masuda@nxp.com