NXP、スマートホーム市場向けに優れた性能と先進的なセキュリティを提供するApple HomeKit対応ソフトウェア開発キットを発表

NXPのHomeKit SDK、NXPのマイクロコントローラ/マイクロプロセッサでBluetooth® Low Energy(BLE)4.2、Wi-Fi®、イーサネット、iCloudリモート・アクセスなどのすべてのApple HomeKitコネクティビティをサポート

NXP Semiconductors N.VはiCloud上でBLE、Wi-Fi、イーサネット、リモート・アクセスなどのすべてのコネクティビティ・オプションをサポートするとともに、優れた性能と先進的なセキュリティを提供し、HomeKit採用ホーム・オートメーション・アプリケーション向けにフルサポートを提供するApple HomeKitソフトウェア開発キット(SDK)を発表しました。

HomeKitは複数のアクセサリのシームレスな接続を可能にするiOSのフレームワークで、ユーザーにとって、iPhone、iPad、Apple WatchによりApple Homeアプリを使用した自宅管理がより便利になります。共通プロトコルによって、複数の種類のアクセサリの容易でセキュアな協調動作が可能になるほか、Siriに話しかけるだけでアクセサリを制御できるようになります。HomeKitはエンド・ツー・エンド暗号化機能によりセキュリティが確保されており、iPhone、iPadとHomeKit対応アクセサリのセキュアな接続を可能にします。

HomeKitをサポートするNXPのSDKは、Kinetis KW41ZやKW31Zなどの超低消費電力ワイヤレス・シングルチップ・マイクロコントローラ(MCU)システムから、Home Kit Accessory Protocol(HAP)とアクセサリ・アプリケーション、そしてワイヤレス・ラジオを駆動するKinetis/LPCマイコン、i.MXアプリケーション・プロセッサなどのホスト・プロセッサで構成されるデュアル・プロセッサ・システムまで、さまざまなシステム構成に適するよう設計されています。多くのKinetis MCUやi.MXアプリケーション・プロセッサは暗号鍵保存、ソフトウェア/システム保護オプション、ハードウェア乱数発生器(RNG)、統合型システム・タンパ検出機能などの広範な先進セキュリティ機能を提供します。

NXPのマイクロコントローラおよびコネクティビティ製品担当バイス・プレジデントのEmmanuel Sambuisは「HomeKitはアクセサリとiPhoneやiPadとのシームレスでセキュアな協調動作を可能にするオープン・プラットフォームにより、消費者へのスマートホームの普及をけん引しています」と述べ、さらに「NXPのMCU、アプリケーション・プロセッサ、クロスオーバー・プロセッサの豊富な製品ポートフォリオにHomeKitサポートが追加されたことにより、アクセサリ・メーカーはSiriによる音声制御、iCloudリモート・アクセス、容易な構成、消費者のさまざまな要求に対応するためのビルトイン・ファームウェア・アップグレード・サポートを伴うユーザーAPIといったプラットフォームの提供するすべてのメリットを活用できるようになります。これにより、広範なホーム・オートメーション製品向けの迅速で効率的な設計が可能になります」と語りました。

サポートの主な特長:

  • ユーザーAPIと選択したアプリケーション・パラメータを可視化するデバッグ・モード
  • すべてのアプリケーション・ハードウェアが使用可能になる前でも製品開発の出発点として使用可能なバーチャル・アクセサリの実装

Allegion®のSchlage Sense™ Smart DeadboltはNXPのKinetisマイコンをベースとした初のHomeKitフル対応製品です。SchlageのソリューションはHomeKitに対応しており、Kinetis K11 MCUの高い性能とセキュリティ機能を活用しています。ユーザーはiPhone、iPad、Apple Watchを使ったドア・ロックの管理が可能になります。また、Schlage Sense™ソリューションは、ユーザー自身による複数のアクセス・コードの管理や保存のほか、電子アクセスの共有を可能にします。

供給とサポート

NXPのHomeKit対応SDKはhttp://www.nxp.com/homekitで提供しています。 SDKで提供されるロイヤリティ・フリーのNXP BLEホスト・スタックは、BLE 4.2仕様と、複数のNXP MCU/プロセッサとのWi-Fiネットワーキングに完全準拠し、ほとんどのGATTプロファイルをサポートします。さらに、NXPはハードウェアとソフトウェアの開発、システムの統合とカスタム化を行うプロフェッショナル・サービスも提供します。詳細はmike.toh@nxp.comにお問い合わせください。

NXP Semiconductorsについて

NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界33か国強で3万1,000名の従業員が活動しています。2016年の売上高は95億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/ (日本語)をご覧ください。

NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴ、KinetisはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。© 2017 NXP B.V.

リリース日

2017年11月07日

お問い合わせ

増田 清美
Tel: 050-3823-7031
kiyomi.masuda@nxp.com