Integrated Processor with DMA

MC68340
  • 建议不要在新设计中使用该软件
  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

产品详情

选择区域:

框图

Integrated Processor with DMA Block Diagram

Integrated Processor with DMA Block Diagram

Features

  • Two-Channel DMA Controller
  • DUART Compatible with 68681
  • Two 16-Bit Timer/Counters
  • Four Chip Selects
  • System Integration
  • 32 Address Lines, 16 Data Lines
  • Low Power Management
  • 4.8 MIPS @ 25 MHz
  • Available in 16 and 25 MHz
  • Available in 3.3 and 5V

部件编号包含: MC68340AB16E, MC68340AB25E, MC68340AG16E, MC68340AG16VE, MC68340AG25E, MC68340CAB16E, MC68340CAB25E, MC68340CAG16E, MC68340CAG25E.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 17 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。