部分 | 封装 | 物质声明 | 安全保障/功能安全 | 湿度灵敏度等级(MSL) | Peak Package Body Temperature(PPT)(℃) | Maximum Time at Peak Temperature(s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铅焊接 | 无铅焊接 | 无铅焊接 | |||||||
MC68SEC000CAA20 封装 : QFP64 |
MC68SEC000CAA20 (935316607557) |
No | 3 | 260 | 40 | ||||
MC68SEC000CAA16 封装 : QFP64 |
MC68SEC000CAA16 (935320957557) |
No | 3 | 260 | 40 | ||||
MC68SEC000CAA10 封装 : QFP64 |
MC68SEC000CAA10 (935316544557) |
No | 3 | 260 | 40 | ||||
MC68SEC000AE20 封装 : LQFP64 |
MC68SEC000AE20 (935320956557) |
No | 4 | 260 | 40 | ||||
MC68SEC000AE16 封装 : LQFP64 |
MC68SEC000AE16 (935316545557) |
No | 4 | 260 | 40 | ||||
MC68SEC000AE10 封装 : LQFP64 |
MC68SEC000AE10 (935318965557) |
No | 4 | 260 | 40 | ||||
MC68SEC000AA20B1 封装 : QFP64 |
MC68SEC000AA20B1 (935320955557) |
No | 3 | 260 | 40 | ||||
MC68SEC000AA20 封装 : QFP64 |
MC68SEC000AA20 (935323959557) |
No | 3 | 260 | 40 | ||||
MC68SEC000AA20R2 (935323959528) |
No | 3 | 260 | 40 | |||||
MC68SEC000AA16 封装 : QFP64 |
MC68SEC000AA16 (935323958557) |
No | 3 | 260 | 40 | ||||
MC68SEC000AA10 封装 : QFP64 |
MC68SEC000AA10 (935325166557) |
No | 3 | 260 | 40 |