TDA3681是一款多路输出稳压器,集成了电源开关和点火缓冲器。可用于集成/非集成微控制器的车载无线电。TDA3681包含以下组件:
- 4个带折返电流保护的固定电压稳压器(稳压器1、2、3和4)。稳压器2可为微控制器供电,该器件还可在负载突降和热关断条件下工作
- 稳压器3和4具有第二个电源引脚,可连接较低的电源电压(>6.5 V),以降低功耗
- 带保护的电源开关,通过控制输入操作
- 复位和保持输出可用于连接微控制器;复位信号可用于唤醒微控制器
- 两个电源引脚均可耐受负载突降脉冲和负电源电压
- 稳压器2以高于6.5 V的备用电压进行稳压
- 使用保留电源电容能为稳压器2 (5 V连续)保持足够的电能,以防微控制器电压不足。
- 带推挽输出级的点火输入施密特触发器。