TJA1046是一款双通道高速CAN收发器,可在控制器局域网(CAN)协议控制器和物理双线式CAN总线之间提供两个接口。它由两个完全独立的TJA1044GT收发器组成。这些收发器专为汽车行业的高速CAN应用而设计,使带CAN协议控制器的(微控制器)提供具有差异化优势的信号发送和接收能力。TJA1046确保在数据速率高达5 Mbit/s的情况下(例如CAN FD网络),仍能提供稳健的通信。
TJA1046提供针对12 V汽车应用的优化功能集和卓越的电磁兼容性(EMC)性能。
此外,TJA1046还具有以下功能:
与传统的SO封装相比,HVSON封装可节省70%以上的PCB空间。TJA1046的这些特性使其适用于包含多个HS-CAN接口、要求具备低功耗模式及通过CAN总线实现唤醒功能的网络,特别适用于车身控制和网关控制单元。
TJA1046实现了当前ISO11898标准(ISO11898-2:2003、 ISO11898-5:2007以及ISO 11898-2:2016即将发布的更新版本)中定义的CAN物理层。包括CAN FD和SAE J2284-4/5的ISO11898-2:2016版本即将发布,规定了用于定义循环延迟对称性的新增时序参数。在CAN FD快速相位下,即使数据速率高达5 Mbit/s,此实施也能实现可靠的通信。
部件编号包含: TJA1046TK.
快速参考 文档类别.
4 文件
安全文件正在加载,请稍等
安全文件正在加载,请稍等
1 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
2 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.