TJA1059是一款双高速CAN收发器,可在控制器局域网(CAN)协议控制器和物理双线式CAN总线之间提供接口。此款收发器专门设计汽车和卡车行业用的高速CAN应用。它为(带有)CAN协议控制器的微控制器提供差分传输和接收能力。
TJA1059是恩智浦推出的第三代高速CAN收发器,相比第一代和第二代器件(如TJA1040),性能显著提升。它改进了电磁兼容性(EMC),并提高了静电放电(ESD)性能,同时还提供以下特性:
TJA1059实现了当前ISO11898标准(ISO11898-2:2003和 ISO11898-5:2007)中定义的CAN物理层。包括CAN FD的ISO11898-2更新版本即将发布,规定了定义环路延迟对称性的其他时序参数。在CAN FD快速相位下,即使数据速率高达2 Mbit/s,此实施也能实现可靠的通信。
这些特性使TJA1059成为所有类型的HS-CAN网络的理想选择,这些网络有多个HS-CAN接口,要求具备低功耗模式以及通过CAN总线实现唤醒的功能,特别适用于车身控制和网关单元。
选择区域:
部件编号包含: TJA1059TK.
快速参考 文档类别.
4 文件
安全文件正在加载,请稍等
安全文件正在加载,请稍等
1 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
2 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.