TJF1052i是一款高速CAN收发器,可在控制器局域网(CAN)协议控制器和物理双线式CAN总线之间提供电隔离接口。TJF1052i专门针对需要在高压和低压部件之间使用电气隔离屏障的工业应用。
安全:出于安全原因,隔离是必不可少的,例如为了保护人员不会遭受电击或防止高压损坏电子元件。
信号完整性:隔离器使用专有的电容式隔离技术来收发CAN信号。此技术可以在嘈杂的环境下提供更为可靠的数据通信,如电动泵、电梯或工业设备。
性能:该收发器专设计用于高速(高达1 Mbit/s)CAN应用,可以为微控制器中的CAN协议控制器提供发送和接收差分信号的功能。由于TJF1052i集成了电流隔离和收发器,因此无需进行独立的隔离。同时还改善了可靠性以及系统性能参数,如循环延迟。
TJF1052i是恩智浦半导体推出的第三代高速CAN收发器,相比第一代和第二代设备有显著提升。它改进了电磁兼容性(EMC),并提高了静电放电(ESD)性能,而且在断开收发器的电源时,还可以提供CAN总线理想的无源性能。
TJF1052i是所有类型的工业CAN网络的完美选择,这些应用出于安全因素或为了在嘈杂的环境中增强信号的完整性,必须采用隔离技术。
选择区域:
部件编号包含: TJF1052IT.
快速参考 文档类别.
1-5 / 6 文件
安全文件正在加载,请稍等
安全文件正在加载,请稍等
1 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
2 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.