独立式CAN控制器

SJA1000T

查看产品图片

产品详情

特征

  • 与PCA82C200独立式CAN控制器针脚兼容
  • 与PCA82C200独立式CAN控制器电气兼容
  • PCA82C200模式(默认为BasicCAN模式)
  • 扩展的接收缓冲器(64字节FIFO)
  • CAN 2.0B协议兼容性(扩展帧在PCA82C200兼容性模式中无源)
  • 支持11位标识符以及29位标识符
  • 高达1 Mbits/s的比特率
  • PeliCAN模式扩展:

    - 可读/写访问的错误计数器

    - 可编程的错误报警限制

    - 上一错误代码寄存器

    - 针对每个CAN总线错误的错误中断

    - 具有详细位位置的仲裁丢失中断

    - 单次传输(无重传)

    - 单纯接听模式(无应答,无活动错误标志)

    - 支持热插拔(软件驱动的比特速率检测)

    - 验收滤波器扩展(4字节代码,4字节掩码)

    - 自己信息的接收(自接收请求)

  • 24 MHz时钟频率
  • 各种微处理器的接口
  • 可编程CAN输出驱动器配置
  • 宽环境温度范围(-40至+125 °C)。

部件编号包含: SJA1000T.

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

软件

1 软件产品

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?