带有可编程自适应电机脉冲和脉冲周期的32 kHz表电路

PCA2003U

产品详情

框图

Block diagram: PCA2003U

特征

  • 振幅调节式32 kHz石英晶体振荡器,具备极佳的频率稳定性和高耐漏电性
  • 分辨率为1 ppm的可编程时间校准,储存在(OTP)存储器中的
  • 石英晶体是仅有的外接组件
  • 极低的电源电流,典型为90 nA
  • 双极步进电机的一秒输出脉冲
  • 五个不同的可编程输出周期(1 s至30 s)
  • 由于根据所需扭矩自行适应电机驱动,所以使整个表的功耗最小化。
  • 可靠的步幅检测电路
  • 电机脉冲宽度、脉冲调制和脉冲适应范围可进行宽范围编程并储存在OTP存储器中
  • 停止功能可进行精确时间设置并在保存期期间节省电力
  • 用于加速测试表和IC机械部件的测试模式
  • 用于类型识别的测试位

Target Applications

  • 双极步进电机的驱动电路
  • 高抗干扰性电机驱动电路

部件编号包含: PCA2003U.

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

选择区域:

工程服务

1 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?