恩智浦开发的MIFARE MF1ICS50可用于免接触式智能卡,符合ISO/IEC 14443 A类标准。
MIFARE MF1ICS50 IC可用于诸如公共交通票务等应用中;众多主要的城市选择了MIFARE作为电子票务解决方案。
智能防干扰功能允许在场内同时操作多张卡。防干扰算法分别选择每一张卡,并确保选定的卡正确执行交易,不会因为现场有其他卡而造成数据损坏。
MF1ICS50旨在实现轻松集成和方便快捷。这样可以让完整的票务交易在100 ms内完成。因此,使用MF1ICS50卡的用户将不会在票务交易上花费很多时间,从而避免在入口处造成拥挤,并减少公共汽车的登乘时间。将MIFARE卡放在钱包中便可进行交易,即使钱包中有硬币类金属物也不会对通信有任何影响。
部件编号包含: MF1S5000XDA8, MF1S5001XDUD, MF1S5001XDUF, MF1S5030XDA4, MF1S5030XDA8, MF1S5031XDUD2, MF1S5031XDUF, MF1S5001XDUD2, MF1S5000XDA4, MF1S5031XDUD.
快速参考 文档类别.
1-5 / 13 文件
安全文件正在加载,请稍等
安全文件正在加载,请稍等
1 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 19 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
2 培训