适合ISM频段且基于小数N分频锁相环的UHF发射器

PCF7900VHN
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

查看产品图片

产品详情

选择区域:

特征

  • 单芯片小数N分频PLL发射器IC,适合315/434/869/915 MHz(ISM/SRD频段)
  • 多通道能力
  • 可编程OOK / ASK / FSK调制特性
  • 可编程发射输出功率
  • 低功耗工作,6 dBm时发射电流为7 mA
  • 独立掉电模式,适合振荡器和PLL,50nA
  • 极低外部元器件数
  • 片上VCO和PLL环路滤波器
  • 极小型HVQFN16封装(3mm x 3mm),可选TSSOP16封装

部件编号包含: PCF7900VHN.

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

支持

您需要什么帮助?