TEF7016和TEF7018是模拟单芯片无线电后台IC,专用于后台接收。这两种器件均支持所有主要的全球后台接收器标准,如无线电数据系统(RDS)、无线电广播数据系统(RBDS)、交通消息信道(TMC)、DARC(VICS和RTIC),并通过协处理(高清无线电和DRM)支持数字无线电(可选)。
这些器件遵循业界成熟的后台接收器TEF7006和TEF7007,其具有经过改进的性能和功能集,可优化总系统成本。他们正在完善恩智浦半导体的车载无线电产品组合,以提供高效和高性能的应用。TEF701X放置在一个用于两层和多层PCB应用的HVQFN32封装中。
无线电接收器包括AM/FM前端、调谐合成器、信道过滤、解调、弱信号处理、FM模式的噪声抑制、RDS和DARC接收以及FM多路改善(可选)。
TEF7018支持AM和FM、高清无线电和DRM(DRM30和DRM+)。TEF7016版本仅支持FM,可选支持数字无线电标准FM高清无线电和DRM+。对于TEF7016和TEF7018, 在与恩智浦半导体的数字无线电协处理器SAF356X和SAF360X配合使用时,可支持上述数字无线电标准。
而且,TEF7018提供了完整的功能集,包括AM中频噪声抑制和调制的AM软静音,并且TEF701X通过I²S提供数字音频输出(单声道)。
选择区域:
部件编号包含: TEF7016HN, TEF7018HN.
快速参考 文档类别.
4 文件
安全文件正在加载,请稍等