2300-2700 MHz高级Doherty调整模块ADAM

MMDS25254H

产品详情

选择区域:

框图

RF Control Circuit ADAM Block Diagram - GIF

Advanced Doherty Alignment Module

特征

  • 采用高性价比的行业标准QFN 6x6 mm封装
  • 数字控制幅度和相位
  • 在频率范围内(500 MHz带宽),端口2和端口3之间有恒定90度的相位偏移量
  • 在全部温度范围内,有极佳的幅度和相位性能
  • 数字调整精度和极佳的可重复性
  • 符合RoHS规范

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?