SA630是一款宽带RF开关,以BiCMOS技术制造并采用了片上CMOS/TTL兼容驱动器。其主要功能是在DC至1 GHz的频率范围内将信号从一条50 Ω通道切换至另一条通道。此开关由施加至使能通道1引脚(ENCH1)的CMOS/TTL兼容信号激活。
极低的电流消耗使SA630成为便携式应用的理想选择。极佳的隔离和低损耗使其成为PIN二极管的合适替代产品。
SA630提供8引脚SO(表面贴装微型)封装。
选择区域:
部件编号包含: SA630D.
快速参考 文档类别.
4 文件
安全文件正在加载,请稍等