面向ONCE DSC的USB TAP

USBTAP_DSC

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

16位56800E DSC内核

16位56800 DSC内核

32位56F8xxxx系列

特征

电源管理

  • 器件可自供电,无需外接电源
  • 支持低压目标
  • 可兼容低电压处理器

数据连接

  • 高速USB 2.0连接

调试

  • 用于目标启动和调试的USB 2.0运行控制仿真器使用片上仿真(OnCE)通信协议,可以掌握并控制恩智浦®片上调试(OCD)功能运行情况
  • 不仅有功能强大的C/C++符号调试器还具有集成调试接口,可充分利用所有USB TAP功能
  • 在ROM、RAM和闪存中调试代码

存储器

  • 闪存编程

工具和操作系统支持

  • 与CodeWarrior®工具完全集成,支持所有CodeWarrior运行控制调试功能
  • 使用软件或硬件断点:
    • 目标处理器的防碰撞控制
    • 获取和修改寄存器内容
    • 显示并修改存储器
    • 控制指令执行
    • 运行/停止/步进/复位

性能

  • 获得最佳性能:
    • 瞬间单步执行
    • 可快速将代码下载到目标,具体速度取决于处理器和目标设计
    • 控制并调试目标中的软件运行,同时将对目标操作的入侵减少到最小
  • 有望在短时间内支持新的处理器或修改掩码
  • Use detailed source-level trace to validate complex code execution despite cache and prefetch operations
  • 运行控制的可视性和控制

购买选项

CWH-UTP-ONCE-HE-Image

点击展开

  • CNY949.89
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

支持

您需要什么帮助?