演讲人
-
Alex Luo
Senior Marketing Manager, NXP
-
Tony Zhang
Auto CAS, NXP
NTAG5为恩智浦半导体2020年初最新推出的NFC标签产品,创新ALM(Active Load Modulation)增强RF信号灵敏度,在10mmX10mm超小面积天线上实现6~7cm的稳定NFC通信;使得设计人员可以提供超紧凑型设备,在物联网、消费电子和工业应用上都在得到应用。大幅度提升场强获能到30mW,支持无源senor/MCU的创新产品应用。 在汽车领域,恩智浦半导体提供了专为安全汽车门控而优化的NFC收发器IC——NCx3320和NCx3340,可以帮助汽车电子工程师实现手机解锁汽车功能,从而提高车主的便捷性。 罗煜华将以《新一代NFC标签NTAG5的应用创新》为主题,从NFC在中国的发展现状、NFC标签NTAG5的产品特性及其在消费电子、智能家居和工业中的应用给我们带来系统讲解。 张剑龙将以《NFC近场通信技术在汽车领域的应用》为主题,从近场通信在汽车中的应用挑战、恩智浦半导体车规级NFC控制器特性、汽车门把手解决方案等方面进行深度讲解。
Senior Marketing Manager, NXP
Auto CAS, NXP
请咨询 恩智浦社区 留言