i.MX 7Dual 处理器 - 异构处理,支持 Arm® Cortex®-A7 双内核和 Cortex-M4 内核

i.MX7D

点击播放视频

产品详情

框图

i.MX 7Dual Processors Block Diagram

i.MX 7Dual Applications Processor Block Diagram

特征

  • 异构多核处理架构,Cortex-A7 和 Cortex-M4 双配置
  • 外部存储器支持:DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3
  • 闪存支持:NAND(60 位 ECC),管理型 NAND (eMMC,ESD)
  • 电泳显示器 (EPD) 控制器
  • 双千兆 ETH 控制器,支持 AVB
  • 并行 RGB 和 MIPI DSI 显示器接口
  • 并行和 MIPI CSI 摄像头接口
  • 256KB SRAM
  • Quad SPI
  • 通信端口 (I2C、SAI、UART、SPI、SDIO、USB、PCIe)

部件编号包含: MCIMX7D2DVK12SD, MCIMX7D2DVM12SD, MCIMX7D3DVK10SD, MCIMX7D3EVK10SD, MCIMX7D5EVK10SD, MCIMX7D5EVM10SD, MCIMX7D7DVK10SD, MCIMX7D7DVM10SD.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 27 文件

展开

设计文件

5 设计文件

硬件

1-5 / 7 硬件

展开

软件

1-5 / 8 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 39 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

5 培训

支持

您需要什么帮助?