32位Arm® Cortex®-M4/M0 MCU;高达1 MB的闪存和136 kB SRAM;以太网、两个高速USB、LCD、EMC

LPC4333FET256

查看产品图片

产品详情

特征

  • Cortex-M4处理器内核
    • Arm Cortex-M4处理器,工作频率高达204 MHz。
    • 支持8个区的Arm Cortex-M4内置存储器保护单元(MPU)。
    • Arm Cortex-M4内置可嵌套向量中断控制器(NVIC)。
    • 硬件浮点单元。
    • 非屏蔽中断(NMI)输入。
    • JTAG和串行调试(SWD),串行跟踪,8个断点,以及4个监视点。
    • 增强型的跟踪模块(ETM)和增强型的跟踪缓冲(ETB)支持。
    • 系统节拍定时器。
  • Cortex-M0处理器内核
    • Arm Cortex-M0协处理器可以加载Arm Cortex-M4主应用处理器.
    • 工作频率高达204 MHz
    • JTAG、SWD和内置NVIC。
  • 片上存储器
    • 高达1 MB片内双块闪存,带闪存加速器。
    • 16 kB片内EEPROM数据存储器。
    • 用于代码和数据的136 kB SRAM。
    • 支持独立总线访问的多个SRAM模块2个SRAM模块可以单独断电。
    • 包含启动代码和片内软件驱动程序的64 kB ROM。
    • 32位通用一次性可编程(OTP)存储器。
  • 可配置数字外设
    • 串行GPIO (SGPIO)接口。
    • AHB上的状态可配置定时器(SCT)子系统。
    • 全局多路输入阵列(GIMA)允许交叉连接事件驱动外设的多个输入和输出,比如定时器、SCT和ADC0/1。
  • 串行接口
    • 具有四条通道、速率高达每秒60 MB的四通道SPI闪存接口(SPIFI)。
    • 支持RMII接口和MII接口、带有DMA的10/100T以太网MAC,实现低CPU负载下的高吞吐量。支持IEEE 1588时间戳/高级时间戳(IEEE 1588-2008 v2)。
    • 1个带有DMA和片内高速PHY的高速USB 2.0 主机/设备/OTG接口。
    • 1个带DMA,片内高速PHY以及外部高速PHY ULPI接口的高速USB 2.0 主机/设备接口。
    • 包含在ROM USB 协议栈中的USB接口电子测试软件。
    • 1个带DMA和全调制解调器接口的550 UART。
    • 3个550 USART,带DMA和同步模式支持,拥有1个符合ISO7816标准规范的智能卡接口。1个带IrDA接口的UART
    • 2个C_CAN 2.0B控制器,各带有1个通道。
    • 2个带FIFO和多协议功能的SSP控制器两个SSP都带DMA支持。
    • 1个SPI控制器
    • 1个加强快速模式I²C总线接口,拥有监控模式和符合完整I²C总线标准规范的漏极开路I/O引脚。支持高达1 Mbit/s的数据速率。
    • 1个带监控模式和标准I/O引脚的标准I²C总线接口。
    • 2个I²S接口,分别带DMA支持并带1个输入和1个输出。
  • 数字外设
    • 支持外部SRAM、ROM、NOR闪存和SDRAM设备的外部存储器控制器(EMC)。
    • 带DMA支持和一个可编程显示分辨率高达1024H × 768V的LCD控制器。支持单色和彩色STN面板和TFT彩色面板;支持1/2/4/8 bpp颜色查找表(CLUT)和16/24位直接像素映射。仅适用LPC4357/53器件。
    • SD输入输出(SD/MMC)卡接口
    • 8通道通用DMA(GPDMA)控制器可以访问AHB总线上的所有存储器和所有具有DMA功能的的AHB从设备。
    • 多达164个通用输入/输出(GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻。
    • GPIO寄存器位于AHB上以便于快速访问。GPIO端口具备DMA支持。
    • 所有GPIO引脚中最多有8个GPIO引脚可用作边沿和电平触发中断源。
    • 2个GPIO组中断模块实现了基于一组GP输入输出引脚的输入状态的可编程格式的中断。
    • 4个具有捕获和匹配功能的通用定时器/计数器。
    • 1个电机控制脉冲宽度调制器(PWM),支持三相电机控制。
    • 1个正交编码器接口(QEI)。
    • 重复中断定时器(RI定时器)。
    • 窗口化看门狗定时器 (WWDT)。
    • 带由256字节电池供电备份寄存器的独立电源域上的超低功率实时时钟(RTC)。
    • 报警定时器;可由电池供电。
  • 模拟外设
    • 1个带DMA、数据转换速率达400 kSamples/s的10位DAC。
    • 2个带有DMA、数据转换速率达400 kSamples/s的10位ADC。每个ADC有多达八个出入通道。
  • 每个器件具有唯一ID。
  • 时钟产生单元
    • 晶体振荡器,工作范围:1 MHz到25 MHz。
    • 全温度和电压范围内,校准到1%精度的12 MHz内部RC(IRC)振荡器
    • 超低功耗实时时钟(RTC)晶体振荡器。
    • 3个片内PLL允许CPU以最大CPU速率运行, 而不需要一个高频率晶振。第二个PLL用于高速USB,第三个PLL可用作音频PLL。
    • 时钟输出。
  • 提供动力
    • 3.3 V(2.2 V至3.6 V)单电源,搭载片内DC-DC转换器,用于内核供电和RTC电源域。
    • RTC电源域可单独由3 V电池供电。
    • 4种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式。
    • 处理器通过不同外设的唤醒中断从睡眠模式唤醒。
    • 通过外部中断和由RTC电源域的电池供电块产生的中断从深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式唤醒
    • 采用可产生中断和强制复位的4个独立阀值进行的掉电检测。
    • 上电复位(POR)。
  • 采用LQFP208、LQFP144、LBGA256、TFBGA180或TFBGA100封装。

Target Applications

  • 电机控制
  • 电源管理
  • 白色家电
  • RFID读取器
  • 嵌入式音频应用
  • 工业自动化
  • 电表

部件编号包含: LPC4333FET256.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 25 文件

展开

设计文件

5 设计文件

硬件

5 硬件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

7 培训

展开

支持

您需要什么帮助?