面向安全应用的MPC5643L StarterTRAK

TRK-USB-MPC5643L

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC56xx MCU

特征

微控制器

  • MPC5643L微控制器采用144引脚LQFP封装

数据连接

  • JTAG connection via open source OSBDM circuit using the MPC9S08JM MCU
  • MCZ3390S5EK系统基础芯片具有高级电源管理和集成CAN收发器
  • CAN和LIN接口
  • 与电位计连接的模拟接口
  • 高能效LED
  • SCI串行通信接口
  • 连接到BLDC电机电路板的接头

购买选项

TRK-USB-MPC5643L-Image

点击展开

  • TRK-USB-MPC5643L

  • StarterTRAK USB Dev Kit for Qorivva MPC5643L, Primary Tower connector, OSBDM debug through USB.

  • CNY395.04
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 2
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

支持

您需要什么帮助?