设计文件
1 设计文件
-
符号和尺寸
LPC2xxx ORCAD symbols
UART基于16位/32位 Arm7TDMI-S™ CPU,支持实时仿真和嵌入式跟踪,并拥有128 KB的嵌入式高速Flash存储器。128位存储器接口和独特的加速架构使得32位代码可在最高时钟速率下执行。对代码大小要求严格的应用程序,可选用的16位Thumb模式以最小的性能损失换取超过30%的代码压缩。
由于尺寸小,功耗低,对于小型化是一项关键要求的应用(如门禁控制和销售点),这些微控制器是理想之选。它们具有各种串行通信接口和高达64 KB的片上SRAM选项,非常适合于通信网关和协议转换器、软调制解调器、语言识别和低端成像,提供大缓冲容量和高处理能力两大优势。多个32位定时器、PWM通道和32个GPIO线使得这些微控制器尤其适用于工业控制和医疗系统领域。
注:在整个数据表中,无论器件是否以/00和/01为后缀,LPC2104/2105/2106都将适用。后缀将用于区分包含新特性的器件。
主要共同特点
部件编号包含: LPC2104FBD48.
快速参考 文档类别.
1-5 / 26 文件
安全文件正在加载,请稍等