16/32位Arm®微控制器,带CAN,10位ADC和外部存储器接口

LPC2290FBD144

查看产品图片

产品详情

框图

Block diagram: LPC2290FBD144

特征

LPC2290/01器件的改进
  • CPU时钟高达72 MHz,拥有64 kB片上静态RAM。
  • 快速GPIO端口使端口引脚能够以高达原始LPC2290 3.5倍的速度切换。无论其功能如何,都可读取一个端口引脚。
  • ADC的专用结果寄存器可减少中断开销。
  • UART0/1包括小数波特率生成器、在硬件中完全实施的自动波特率功能以及信号交换流控制。
  • SSP串行控制器,支持SPI、4线SSI和Microwire总线。

LPC2290和LPC2290/01的共同特性

  • 16/32位Arm7TDMI-S微控制器,采用LQFP144封装。
  • 16/64 kB片内静态RAM。
  • 使用UART0的串行引导加载程序提供在系统下载和编程功能。
  • EmbeddedICE-RT和嵌入式跟踪接口通过片上RealMonitor软件提供即时调试,并对指令的执行进行高速跟踪。
  • 两个互连的CAN接口,带高级验收滤波器。附加串行接口,包括两个UART (16C550)、快速I²C总线(400 kbit/s)和两个SPI。
  • 八通道10位ADC,转换时间低至2.44 us。
  • 两个32位定时器(带4个捕获通道和4个比较通道)、PWM单元(6个输出)、实时时钟(RTC)和看门狗。
  • 矢量中断控制器(VIC)带可配置优先级和矢量地址。
  • 可配置的外部存储器接口,最多4个块,每块拥有最高16 MB和8/16位/32位数据宽度。
  • 多达76个通用I/O引脚(5 V容限)。提供多达9个边沿/电平敏感型外部中断引脚。
  • 可编程的片内PLL提供最高60/72 MHz CPU时钟,建立时间为100 us。
  • 工作范围从1 MHz到30 MHz的片上晶体振荡器。
  • 省电模式包括空闲模式和掉电模式。
  • 处理器通过外部中断从掉电模式唤醒。
  • 外设功能提供单独使能/禁用,可实现功率优化。
  • 双电源:
    • CPU工作电压范围为1.65 V到1.95 V (1.8 V ± 0.15 V)。
    • I/O电源范围为3.0 V到3.6 V (3.3 V +- 10%),带有5 V容限I/O焊盘。

部件编号包含: LPC2290FBD144.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 29 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?