TDF8541是适合汽车电子应用的新一代互补四通道桥接式负载(BTL)音频功率放大器。该器件具有完整的I2C总线控制诊断,包括启动诊断。TDF8541可在电源电压低至6 V时工作,因此该放大器适用于启动/停止汽车操作。
该放大器在基于绝缘硅(SOI)的BCD工艺中采用互补DMOS输出级。DMOS输出级可确保具有高级音质的高功率输出信号。基于SOI的BCD工艺可确保强大的放大器不会发生闩锁,并且四个独立通道之间分离情况良好,每个组件隔离且没有基板电流。
部件编号包含: TDF8541J, TDF8541JS, TDF8541SD, TDF8541TH.
快速参考 文档类别.
5 文件
安全文件正在加载,请稍等