设计文件
1 设计文件
-
印刷电路板与电路图
KIT33730EKEVBEGRBR Gerber files to build PCB
归档的内容不再更新,仅作为历史记录参考。
33730是一个用于汽车应用的多输出电源集成电路。这款集成电路(IC)采用了一个工作输入电压范围很宽(+4.5 V至+26.5 V)的开关稳压器。
降压型开关稳压器采用一个固定频率的PWM电压模式控制。它的电流限制(典型值)为3.5A,可通过控制引脚来调整压摆率以降低开关噪声。开关稳压器带有可调节的频率振荡器,使用户能在宽的输入电压及元件值范围内优化其操作。
可以将线性稳压器配置为两个正常模式稳压器(VDD3、VDDL)和一个备用稳压器(VKAM),或配置为一个正常模式的线性稳压器(VDDL)和两个备用稳压器(VKAM及VDD3备用)。使用两个保护输出[VREF (1, 2)]为外部传感器提供电源。
快速参考 文档类别.
2 文件
安全文件正在加载,请稍等