MC34901评估板 - 高速CAN收发器

KIT34901EFEVB
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

特征

  • The KIT34901EFEVB Evaluation Board is an easy-to-use circuit board that allows the user to exercise the function of the MC34901, High Speed CAN transceiver

数据连接

  • 单或双电源选择本地开关
  • 设备工作模式选择开关
  • Footprint for optional CAN-bus filter and protection component
  • 8引脚单直插连接器,接入MC34901器件引脚

电源管理

  • 采用单5.0 V,或5.0 V和3.3 V双电源

用户组件

  • 两个LED,显示电路板和MC34901状态

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

支持

您需要什么帮助?