面向MC17XSG500器件的Freedom硬件

FRDM-32XSG-EVB

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

KV系列Cortex-M4/M0+/M7

电源管理

高边开关

特征

电源管理

  • 外部智能电源开关控制 输出电流监控,带可编程同步信号和电池电压反馈
  • This board can control various types of loads such as solenoids, PLC, DC motors, bulbs, or LED
  • These devices are 16-bit 5.0 MHz SPI, control of overcurrent profiles, channel control including PWM duty-cycles, output-ON and -OFF OpenLoad detections, thermal shut-down and prewarning, and fault reporting
  • Device can be driven by the 16-bit SPI using:
    • 采用Processor Expert组件的Kinetis x系列 采用CodeWarrior 10.6 或Kinetis Design Studio v3.0或更高版本的Gen4eXtremeSwitch
    • Arduino® UNO(all version) & Leonardo
    • 故障安全模式操作(电路板上的开关)中的直接输入信号

购买选项

FRDM-32XSG-EVB-Image

点击展开

  • FRDM-32XSG-EVB

  • Freedom Expansion Board, 32V eXtreme Switch.

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?